台阶推杆 -SKH51/前端直径指定-
商品
评价
详情
  • 台阶推杆 -SKH51/前端直径指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

台阶推杆 -SKH51/前端直径指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米台阶推杆顶针托针照片 推杆是指将产品从模具中顶出的零件。

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。

推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等。

本款推杆为台阶推杆 -SKH51/前端直径指定-

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
产品特点
前端直径指定·全长固定型
前端直径指定·全长固定型主要用于客户特别指定台阶推杆的前端轴径尺寸的场合。

米思米台阶推杆顶针托针照片
发货日
●EHSG EHSEG
3天发货
上海·广州发货
●EHSJG EHSJEG
5天发货
上海·广州发货
使用案例
标准孔加工范例

米思米台阶推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
轴径公差的选择方法

推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。
为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。
可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。
此时,若使用流动性较好的树脂或是加大注塑压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
通常使用 0/-0.005公差


米思米台阶推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
注意事项
若是对轴径精度的长度有要求,需要注意轴径精度保证范围
推杆的轴径精度保证范围

米思米推杆顶针顶杆托针轴径精度保证范围图
 
材质肩部厚度(T)X1 max.
SKH51T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF)10轴径指定单位为0.01mm时请点击详情
T4(EPV-L・P≤1)10
T4(EPV-L・P>1)30
T4(4mm)30
JIS(4・6・8mm)35
SUS440CT4(4mm)30
JIS(4・6mm)35
SKD61T4(4mm)40
SKD61+氧化T4(4mm)40
JIS(4・6・8mm)40
T10(10mm)40
SKD61预硬化JIS(4・6・8mm)35
●台阶·扁推杆
杆径(D)公差d1精度
D 0
-0.01
D≤1d1=D 0
-0.05
D 0
-0.02
D>1d1=D 0
-0.1
 
SKH51+硬质镀铬的精度保证范围请参照SKH51
相关产品
尺寸图
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处

米思米台阶推杆顶针托针照片
 
型号肩部厚度 P公差
EHSG4mm(T4)0
-0.005
EHSJG6mm(JIS)
EHSEG4mm(T4)-0.01
-0.02
EHSJEG6mm(JIS)
杆部直径(D)精度保证范围(详情 点击此处
过渡圆弧R(详情 点击此处
规格表
规格表
 
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
选择
P
指定单位0.01mm
N
指定单位1mm
HTHTTypeD
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
34EHSG
(P

EHSEG
(P
160100   0.60 ~ 0.90N≥15

15≤(L-N)≤150
1.560100150200 0.60 ~ 1.40
42 100150200 0.80 ~ 1.90
52.5  150200 0.80 ~ 2.40
63  1502002501.00 ~ 2.90N≥15(T4)
N≥30(JIS)

20≤(L-N)≤200
786EHSJG
(P
EHSJEG
(P
4  1502002501.50 ~ 3.90
84.5  1502002502.50 ~ 4.40
95  1502002503.00 ~ 4.90
肩部厚度JIS型的D<4时T=4,请按照肩部厚度4mm的 (P (P)订购。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
什么是氮化处理?
氮化处理是钢材表面处理的一种方法,将钢材放入充满氮气的炉内,利用高温(500℃左右)让钢材表面与氮气化合成硬化层。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 台阶推杆 > 1阶 > 台阶推杆 -SKH51/前端直径指定-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页