3 | 天发货 |
5 | 天发货 |
型号 | 肩部厚度 | ![]() |
EHSL | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
EHSJL | 6mm(JIS) | |
EHSEL | 4mm(T4) | -0.01 -0.02 |
EHSJEL | 6mm(JIS) |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | P | N 指定单位5mm | |||||||||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | EHSL (P ![]() EHSEL (P ![]() | 1 | 50.00~ 60.00 | (0.3) | (0.4) | (0.5) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 20~ 45 | |||||||||||||||||||
60.01~100.00 | 40~ 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 50.00~ 60.00 | (0.3) | (0.4) | (0.5) | 20~ 40 | |||||||||||||||||||||||||
60.01~100.00 | (0.3) | (0.4) | (0.5) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 40~ 85 | ||||||||||||||||||||
100.01~150.00 | (0.5) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 40~135 | ||||||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 40~185 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 50.00~100.00 | 40~ 85 | |||||||||||||||||||||||||||
100.01~150.00 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 40~135 | ||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~185 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2.5 | 50.00~100.00 | 20~ 85 | |||||||||||||||||||||||||||
100.01~150.00 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 40~135 | |||||||||||||||
150.01~200.00 | 40~185 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 100.00~150.00 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 40~130 | ||||||||||
150.01~200.00 | 40~180 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | EHSJL (P ![]() EHSJEL (P ![]() | 4 | 100.00~150.00 | 40~130 | |||||||||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 40~180 | ||||||||||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 40~230 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 100.00~150.00 | 40~130 | ||||||||||||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 2.0 | 2.5 | 40~180 | |||||||||||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 40~230 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 100.00~150.00 | 40~130 | |||||||||||||||||||||||||||
150.01~200.00 | 3.0 | 40~180 | ||||||||||||||||||||||||||||
200.01~250.00 | 40~230 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|