台阶推杆 -SKH51/标准规格-
商品
评价
详情
  • 台阶推杆 -SKH51/标准规格-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

台阶推杆 -SKH51/标准规格-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米台阶推杆顶针顶杆托针照片
米思米台阶推杆顶针顶杆托针受力图片
台阶推杆是将成形产品从模具中顶出时使用的零件

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象的发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。轴径较小的推杆在顶出成形品时较易弯曲、折断,为了降低此种现象的危险性,通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗一圈,以增加推杆的强度。

易发生弯曲的程度与小径部分长度的平方值成正比的(由欧拉公式可知)。
把台阶推杆小径部分的长度做短,从而可以保证其不易弯曲。

台阶连接部分加工有良好的过渡圆弧R,在其受到压缩负载或弯曲负载时可
以起到缓和应力集中的效果,使用时不易折损

台阶推杆是塑胶模具配件,其亦可叫台阶顶针、顶杆、托针等
本款推杆为台阶推杆 -SKH51/标准规格-

标准规格:指产品的直径、长度等尺寸都为固定的值,一般为整数,公差范围较大。
标准规格商品方便客户备库存按需自行修改尺寸,价格也相对优惠

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
产品特点
标准规格
标准规格是由客户自己进行长度加工的产品,为保证紧急情况时的使用,请客户做好库存准备

塑胶模具推杆的材质有SKH51、SKD61、不锈钢等
米思米标准台阶推杆顶针顶杆托针照片
发货日
●EHS EHSE
3天发货
上海·广州发货
●EHSJ EHSJE
5天发货
上海·广州发货
使用案例
标准孔加工范例
米思米台阶推杆顶针顶杆托针孔加工规范
米思米台阶推杆顶针顶杆托针安装范例
轴径公差的选择方法

推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。此时,若使用流动性较好的树脂或是加大住宿压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。通常使用 0/-0.005公差
相关产品
尺寸图
米思米台阶推杆顶针顶杆托针尺寸图
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
型号肩部厚度 p公差
EHS4mm(T4)0
-0.005
EHSJ6mm(JIS)
EHSE4mm(T4)-0.01
-0.02
EHSJE6mm(JIS)
米思米台阶推杆顶针顶杆托针轴径D精度保证范围
杆部直径(D)精度保证范围长度(e)
e≥N-5-x1 max.-a-3
T=4mm→x1 max.30
T=6mm→x1 max.35
米思米台阶推杆顶针顶杆托针过渡圆弧R
过度圆弧R
R的尺寸:R8~R12左右(非保证值)
规格表
HT型号LPN
指定单位5mm
TypeD
34EHS
(P

EHSE
(P
160(0.3)(0.4)(0.5)0.60.70.8                   20~40
100(0.3)(0.4)(0.5)                      40~ 80
1.560(0.3)(0.4)(0.5)                      20~ 40
100(0.3)(0.4)(0.5)0.60.70.80.91.0 1.2               40~ 80
150  (0.5)0.60.70.80.91.0 1.2               40~130
42100    0.70.80.91.01.11.21.31.41.51.6 1.8         40~ 80
150    0.70.80.91.01.11.21.31.41.51.6 1.8         40~130
200    0.70.80.91.01.11.21.31.41.51.6 1.8         40~180
52.5150     0.80.91.01.11.21.31.41.51.61.71.81.92.02.1      40~130
200     0.80.91.01.11.21.31.41.51.61.71.81.92.02.1      40~180
63150       1.01.11.21.31.41.51.61.71.81.92.02.12.22.32.42.52.6 40~130
200       1.01.11.21.31.41.51.61.71.81.92.02.12.22.32.42.52.6 40~180
86EHSJ
(P

EHSJE
(P
4150                         40~130
200                 2.0    2.5 3.040~180
250                         40~230
4.5150                         40~130
200                 2.0    2.5  40~180
250                         40~230
95150                         40~130
200                        3.040~180
250                         40~230
P尺寸的“( )”内数据仅为台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/固定尺寸-:相关图像型规格。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
盒装产品有无此规格?
非库存品,没有盒装规格
台阶推杆和直推杆有什么区别,分别在什么情况下使用?
轴径较小的推杆在顶出成型品时易弯曲或折断,故通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部
加粗,以增加杆的强度。台阶推杆适用于要求前端直径更小的顶出机构,直径较大的要求通常采用直推杆。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 台阶推杆 > 1阶 > 台阶推杆 -SKH51/标准规格-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页