超精密级台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定/前端直径指定 全长固定型/全长指定型-
商品
评价
详情
  • 超精密级台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定/前端直径指定 全长固定型/全长指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超精密级台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定/前端直径指定 全长固定型/全长指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米台阶推杆托针照片

米思米台阶推杆托针照片
 台阶推杆是将成形产品从模具中顶出时使用的零件

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象的发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。轴径较小的推杆在顶出成形品时较易弯曲、折断,为了降低此种现象的危险性,通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗一圈,以增加推杆的强度。

易发生弯曲的程度与小径部分长度的平方值成正比的(由欧拉公式可知)。
把台阶推杆小径部分的长度做短,从而可以保证其不易弯曲。
台阶连接部分加工有良好的过渡圆弧R,在其受到压缩负载或弯曲负载时可以起到缓和应力集中的效果,使用时不易折损

台阶推杆是塑胶模具配件,其亦可叫台阶顶针、顶杆、托针等
本款推杆为超精密级台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/
全长指定/前端直径指定·全长固定型/前端直·径全长指定型-

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
产品特点
米思米台阶推杆托针照片米思米台阶推杆托针照片米思米台阶推杆托针照片
●全长指定型
产品规格可在米思米标准中选取,长度可在范围内指定,指定单位0.01mm,可直接装模使用。
●前端直径指定·全长固定型
产品规格可在米思米标准中选取,长度为固定规格,轴径可在范围内指定,指定单位0.001mm,可根据需要加工所需长度。
●前端直径·全长指定型
产品规格可在米思米标准中选取,长度和轴径可在范围内指定,可直接装模使用。
发货日
5天发货
上海·广州发货
使用案例
标准孔加工范例 
米思米台阶推杆顶针托针标准孔加工图米思米台阶推杆顶针托针使用案例图
注意事项
杆径精度保证范围
米思米台阶推杆顶针托针精度保证范围图
X1max=30
d1 = D
相关产品
尺寸图
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处
※整体淬火件
(肩部不进行退火处理)

米思米台阶推杆顶针托针尺寸图
 
Lb1 min.
L≤100.00L-N- 5
L>100.00L-N-10
 
型号肩部厚度 P公差
EVSF、EVSL、EVSG4mm
(T4)
0
-0.002
为确保超精密级推杆的精度,未对肩部附近进行退火处理。请配套使用精密级推板导柱、导套等来保护推杆的滑动。
规格表
HT型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.001mm
N
TypeD
34EVSF
(P
150.00~100.000.300~0.900100≤100.00时
N≥15

(L-N)≥15

L>100.00时
N≥15

(L-N)≥50
100.01~150.000.600~0.900 
1.560.00 ~ 100.000.300~1.400
100.01 ~150.000.600~1.400
4260.00~150.000.800~1.900
52.560.00~150.000.800~2.400
6360.00~150.001.000~2.900
 
HT型号L
指定单位0.01mm
PN
TypeD
34EVSL
(P
150.00~60.000.30.40.50.6     30
60.01~100.00  0.50.6     40
100.01~150.00   0.60.8    50 60 70
1.550.00~60.000.30.40.50.6     30
60.01 ~100.00  0.50.60.8    40
100.01 ~150.00   0.60.81.0   50 60 70
4260.00 ~150.00    0.81.01.21.5 40
100.01~150.0050 60 70
52.560.00 ~100.00     1.0 1.52.040
100.01~150.0050 60 70
6360.00~100.00      1.21.52.040
100.01~150.0050 60 70
 
HT型号L
选择
P
指定单位0.001mm
N
指定单位1mm
TypeD
34EVSG1600.300~0.900L≤100时
N≥15

(L-N)≥15

L>100时
N≥15

(L-N)≥15
1000.500~0.900
1500.600~0.900 
1.5600.300~1.400
1000.500~1.400
1500.600~1.400
42100 1500.800~1.900
52.5100 1500.800~2.400
63100 1501.000~2.900
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
台阶推杆和直推杆有什么区别,分别在什么情况下使用?
轴径较小的推杆在顶出成型品时易弯曲或折断,故通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗,以增加杆的强度。台阶推杆适用于要求前端直径更小的顶出机构,直径较大的要求通常采用直推杆。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 台阶推杆 > 1阶 > 超精密级台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定/前端直径指定 全长固定型/全长指定型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页