7 | 天发货 |
S | E | l1 | l2 | l3 | d1 | d2 | H | B | A | 型号 | L | ||
Type | D | AJVE (选择) | AJV 指定单位1mm | ||||||||||
1.5 | 7 | 12 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 15 | 3 | 7.5 | AJVE (钢型) AJV (不锈钢型) | 10 | 20 25 30 35 | 19~35 |
1.5 | 8 | 15 | 14 | 11 | 10.5 | 8.5 | 18 | 4 | 9 | 13 | 25 30 35 40 | 25~40 | |
2.5 | 10 | 15 | 16 | 12 | 12.5 | 10.5 | 21 | 4 | 11 | 16 | 30 40 50 | 28~50 | |
3.0 | 12 | 20 | 21 | 15 | 16 | 13 | 25 | 6 | 14 | 20 | 40 50 60 | 36~60 | |
3.0 | 12 | 20 | 26 | 18 | 19 | 16 | 32 | 6 | 18 | 25 | 50 60 70 | 44~70 | |
5.0 | 15 | 25 | 35 | 20 | 25 | 22 | 40 | 8 | 25 | 32 | 70 80 | 55~80 |
d | H | 型号 | L 指定单位1mm | |
Type | No. | |||
8.5 | 15 | AJVS | 10 | 10~100 |
10.5 | 18 | 13 | ||
10.5 | 21 | 16 | ||
13 | 25 | 20 | ||
16 | 32 | 25 | ||
25 | 40 | 32 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|