PACK | Type | 材质 | 硬度 | 肩部厚度 | T公差 | P公差 |
50PACK (50支装) 100PACK (100支装) | EPH | SKH51 | 58~60HRC (从肩部起30mm处硬度较低) | 4mm(T4) | 0 -0.02 | 0 -0.005 |
EPHE-B | -0.01 -0.02 | |||||
EPN | SKD61 + 氮化处理 | 表面:900HV~ 材料:40~45HRC | ||||
EPJ | 6・8mm(JIS) | 0 -0.05 | ||||
EPD | SKD61 | 50~55HRC | 4mm(T4) | 0 -0.02 |
H | T | 型号 | L 选择 | |||
Type | P | |||||
3 | 4 | 50PACK-EPH 50PACK-EPHE-B | 1 | 100 150 200 | ||
1.5 | ||||||
4 | 2 | |||||
5 | 2.5 | |||||
6 | 3 | |||||
7 | 3.5 | |||||
4 |
H | T | 型号 | L 选择 | |||
Type | P | |||||
3 | 4 | 100PACK-EPH 100PACK-EPHE-B | 1 | 100 150 200 | ||
1.5 | ||||||
4 | 2 | |||||
5 | 2.5 | |||||
6 | 3 | |||||
7 | 3.5 | |||||
4 |
H | T | 型号 | L 选择 | |||||
PACK | Type | P | ||||||
3 | 4 | 50 PACK 100 PACK | EPN | 1.5 | 100* | 150* | 200* | |
4 | 2 | 100* | 150* | 200* | ||||
6 | 3 | 100 | 150* | 200* | ||||
7 | 4 | 100 | 150 | 200 | ||||
8 | 5 | 100 | 150 | 200 | ||||
9 | 6 | 150 | 200 | 300 |
H | T | 型号 | L 选择 | |||||
PACK | Type | P | ||||||
8 | 6 | 50 PACK 100 PACK | EPJ | 4 | 150 | 200 | 250 | 300 |
9 | 5 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
10 | 6 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
13 | 8 | 8 | 150 | 200 | 250 | 300 |
H | T | 型号 | L 选择 | ||||
PACK | Type | P | |||||
4 | 4 | 50 PACK 100 PACK | EPD | 2 | 100* | 150* | 200* |
6 | 3 | 100 | 150 | 200 | |||
7 | 4 | 100 | 150 | 200 |
型号 | |
Type | P |
50 PACK-EPN (50支装) | 1.5 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
100 PACK-EPN (100支装) | 1.5 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|