字数 | P |
1T(1个字) | 1~4 |
2T(2个字) | 2~4 |
字数 | P | Q | W |
1T(1个字) | 1.0~1.2 | 0.6 | 0.5 |
1.3~1.4 | 0.6 | 0.5 | |
1.5~1.9 | 0.9 | 0.7 | |
2.0~2.4 | 1.3 | 0.8 | |
2.5~2.9 | 1.6 | 1.0 | |
3.0~3.4 | 1.9 | 1.2 | |
3.5~3.9 | 2.3 | 1.4 | |
4.0 | 2.6 | 1.6 | |
2T(2个字) | 2.0~2.4 | 1.0 | 1.4 |
2.5~2.9 | 1.2 | 1.7 | |
3.0~3.4 | 1.5 | 2.1 | |
3.5~3.9 | 1.7 | 2.4 | |
4.0 | 2 | 2.8 |
型号 | 肩部厚度 | ![]() |
EPH□T EPHB□T | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
EPHE□T EPHBE□T | -0.01 -0.02 |
型号 | - | L | - | 刻印文字(0~9、A~Z) |
EPH1T4 | - | 200.00 | - | A |
5 | 天发货 |
刻印台阶推杆 -SKH51/前端直径・全长指定- | 刻印直推杆 -SKH51/全长指定型- | 直推杆 -SKD61+氮化/标准规格- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: EHSF1M | 型号: EPH1M | 型号: EPJ |
1T(1个字) | 2T(2个字) | ![]() |
| |||||
![]() | ![]() | |||||||
| ||||||||
1≤P≤4 | 2≤P≤4 | |||||||
![]() |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | 刻印文字 | ||||||
Type | Character | P | ||||||||
3 | 4 | EPH (P ![]() EPHE (P ![]() | 1T 2T | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 40.00~200.00 | ![]() |
1.5 | 40.00~250.00 | |||||||||
4 | 1.6 | 40.00~250.00 | ||||||||
1.7 | 1.8 | 1.9 | 40.00~200.00 | |||||||
2 | 40.00~250.00 | |||||||||
5 | 2.1 | 40.00~250.00 | ||||||||
2.2 | 2.3 | 2.4 | 40.00~200.00 | |||||||
2.5 | 40.00~250.00 | |||||||||
6 | 2.6 | 40.00~250.00 | ||||||||
2.7 | 2.8 | 2.9 | 40.00~200.00 | |||||||
3 | 40.00~250.00 | |||||||||
7 | 3.1 | 40.00~250.00 | ||||||||
3.2 | 3.3 | 3.4 | 40.00~200.00 | |||||||
3.5 | 3.6 | 40.00~250.00 | ||||||||
3.7 | 3.8 | 3.9 | 40.00~200.00 | |||||||
4 | 40.00~250.00 |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | 刻印文字 | ||
Type | Character | No. | |||||
3 | 4 | EPHB (P ![]() EPHBE (P ![]() | 1T 2T | 1.5 | 40.00~200.00 | 1.00~1.49 | ![]() |
4 | 2 | 40.00~250.00 | 1.50~1.99 | ||||
5 | 2.5 | 2.00~2.49 | |||||
6 | 3 | 2.50~2.99 | |||||
7 | 3.5 | 3.00~3.49 | |||||
4 | 3.50~3.99 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|