推杆 | 成形品 | ||||||
反字(凹字) | 正字(凸字) | ||||||
刻印 详图![]() |
|
型号 | 肩部厚度 | ![]() |
EPHB□M | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
EPHJB□M | 6・8mm(JIS) | |
EPHBE□M | 4mm(T4) | -0.01 -0.02 |
EPHJBE□M | 6、8mm(JIS) |
型号 | 肩部厚度 | ![]() |
EPHB1MR | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
EPHBE1MR | -0.01 -0.02 |
型号 | - | L | - | P | - | 刻印文字 |
EPHB 3M 7 | - | 65.00 | - | P6.80 | - | 923 |
型号 | - | L | - | P | - | 刻印文字(0~9、A~Z) |
EPHB1MR 7 | - | 65.00 | - | P6.80 | - | 9 |
3 | 天发货 |
5 | 天发货 |
刻印台阶推杆 -SKH51/前端直径・全长指定- | 刻印直推杆 -SKH51/全长指定型- | 直推杆 -SKD61+氮化/标准规格- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: EHSF1M | 型号: EPH1M | 型号: EPJ |
1M(1个字) | 2M(2个字) | 3M (3个字) | 4M (4个字) | 5M (5个字) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.50≤P≤11.99 | 1.50≤P≤11.99 | 2.80≤P≤11.99 | 3.60≤P≤11.99 | 4.50≤P≤11.99 |
1M(1个字) |
![]() |
0.50≤P≤11.99 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | 刻印文字 (黑体) | |||||
H | T | H | T | Type | Character | No. | ||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | |||||||||
3 | 4 | - | - | EPHB (P ![]() EPHBE (P ![]() | - | 1M 2M 3M 4M 5M | 0.6 | 40.00~100.00 | 0.50~ 0.59 | ![]() |
1 | 40.00~150.00 | 0.60~ 0.99 | ||||||||
1.5 | 40.00~200.00 | 1.00~ 1.49 | ||||||||
4 | 2 | 40.00~250.00 | 1.50~ 1.99 | |||||||
5 | 2.5 | 2.00~ 2.49 | ||||||||
6 | 3 | 2.50~ 2.99 | ||||||||
7 | 3.5 | 3.00~ 3.49 | ||||||||
8 | 6 | EPHJB (P ![]() EPHJBE (P ![]() | 4 | 3.50~ 3.99 | ||||||
8 | 4.5 | 4.00~ 4.49 | ||||||||
9 | 5 | 4.50~ 4.99 | ||||||||
9 | 5.5 | 5.00~ 5.49 | ||||||||
10 | 6 | 5.50~ 5.99 | ||||||||
10 | 11 | 6.5 | 6.00~ 6.49 | |||||||
7 | 6.50~ 6.99 | |||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 7.00~ 7.99 | ||||||
15 | 15 | 10 | 8.00~ 9.99 | |||||||
17 | 17 | 12 | 10.00~11.99 | |||||||
![]() ![]() |
肩部厚度4mm | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | 刻印文字 (黑体) | ||
H | T | Type | No. | |||
3 | 4 | EPHB1MR (P ![]() EPHBE1MR (P ![]() | 0.6 | 40.00~100.00 | 0.50~ 0.59 | ![]() |
1 | 40.00~150.00 | 0.60~ 0.99 | ||||
1.5 | 40.00~200.00 | 1.00~ 1.49 | ||||
4 | 2 | 40.00~250.00 | 1.50~ 1.99 | |||
5 | 2.5 | 2.00~ 2.49 | ||||
6 | 3 | 2.50~ 2.99 | ||||
7 | 3.5 | 3.00~ 3.49 | ||||
4 | 3.50~ 3.99 | |||||
8 | 4.5 | 4.00~ 4.49 | ||||
5 | 4.50~ 4.99 | |||||
9 | 5.5 | 5.00~ 5.49 | ||||
6 | 5.50~ 5.99 | |||||
10 | 6.5 | 6.00~ 6.49 | ||||
7 | 6.50~ 6.99 | |||||
11 | 8 | 7.00~ 7.99 | ||||
15 | 10 | 8.00~ 9.99 | ||||
17 | 12 | 10.00~11.99 | ||||
![]() ![]() 同时订购5支 EPHB1MR2-150.00-P1.80-1时 ![]() 同时订购3支 EPHB1MR4-100.00-P3.50-Z时 ![]() |
字数 | P | Q | W |
1M (1个字) | 0.50~ 0.59 | 0.35 | 0.18 |
0.60~ 0.79 | 0.4 | 0.2 | |
0.80~ 0.99 | 0.6 | 0.3 | |
1.00~ 1.29 | 0.8 | 0.4 | |
1.30~ 1.49 | 1.0 | 0.5 | |
1.50~ 1.99 | 1.2 | 0.6 | |
2.00~ 2.49 | 1.5 | 0.8 | |
2.50~ 3.49 | 2.0 | 1.0 | |
3.50~ 4.49 | 3.0 | 1.5 | |
4.50~ 5.49 | 4.0 | 2.0 | |
5.50~11.99 | 5.0 | 2.5 |
字数 | P | Q | W |
2M (2个字) | 1.50~ 1.99 | 0.7 | 1.1 |
2.00~ 2.29 | 0.8 | 1.2 | |
2.30~ 2.99 | 1.0 | 1.3 | |
3.00~ 3.99 | 1.5 | 2.0 | |
4.00~ 4.99 | 2.0 | 2.6 | |
5.00~ 5.99 | 2.5 | 3.3 | |
6.00~ 7.99 | 3.0 | 3.9 | |
8.00~11.99 | 4.0 | 5.2 | |
3M (3个字) | 2.80~ 3.09 | 0.8 | 1.8 |
3.10~ 4.49 | 1.0 | 2.1 | |
4.50~ 5.49 | 1.5 | 3.2 | |
5.50~ 6.99 | 2.0 | 4.2 | |
7.00~11.99 | 2.5 | 5.3 | |
4M (4个字) | 3.60~ 3.89 | 0.8 | 2.4 |
3.90~ 5.49 | 1.0 | 2.9 | |
5.50~ 6.99 | 1.5 | 4.4 | |
7.00~11.99 | 2.0 | 5.8 | |
5M (5个字) | 4.50~ 4.99 | 0.8 | 3.0 |
5.00~ 6.99 | 1.0 | 3.7 | |
7.00~11.99 | 1.5 | 5.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|