刻印直推杆 -SKH51/全长指定型-
商品
评价
详情
  • 刻印直推杆 -SKH51/全长指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

刻印直推杆 -SKH51/全长指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米刻印直推杆顶针托针照片 推杆是指将产品从模具中顶出的零件。

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。
此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。
推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。

推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。
推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等

本款推杆为刻印直推杆 -SKH51/全长指定型-

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。

 EPH□M、EPHJ□M、EPHE□M、EPHJE□M刻印直推杆,商品详情请点击此处
 EPH1MR、EPHE1MR为连号指定刻印直推杆,商品详情请点击此处
产品特点
■轴径(P)和字数的限制、文字尺寸(Q,W)
推杆成形品
反字(凹字)正字(凸字)
刻印 详图
刻印直推杆 -SKH51/轴径・全长指定-:相关图像
刻印宽度(a)0.1×Q~0.2×Q
拔模斜度(b°)35°±2°
刻印高度(e)P≤0.99时
0.03±0.01
P≥1.00时
0.05±0.02
刻印直推杆 -SKH51/轴径・全长指定-:相关图像
■文字字体
刻印直推杆 -SKH51/轴径・全长指定-:相关图像
规格概述
■ 刻印直推杆
型号肩部厚度 P公差
EPH□M4mm(T4)0
-0.005
EPHJ□M6・8mm(JIS)
EPHE□M4mm(T4)-0.01
-0.02
EPHJE□M6、8mm(JIS)
■ 连号指定 刻印直推杆
型号肩部厚度 P公差
EPH1MR4mm(T4)0
-0.005
EPHE1MR-0.01
-0.02
订货范例
■ 刻印直推杆
型号-L-P-刻印文字
EPH 5M 6-200.00-P6-ABC20

■ 连号指定 刻印直推杆
型号-L-刻印文字(0~9、A~Z)
EPH1MR 6-200.00-A
订购一支以上相同尺寸的推杆时,将自动在端面以刻印文字为起始值,进行连号刻印加工。
“9”后面为“0”,“Z”后面为“A”。
订购范例
使用案例
标准孔加工范例

米思米台阶推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
轴径公差的选择方法

推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。此时,若使用流动性较好的树脂或是加大注塑压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
通常使用 0/-0.005公差
米思米台阶推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
发货日
●EPH1MR
●EPHE1MR
米思米刻印直推杆顶针托针照片
数量≥50时,请另询交货期。

●EPH□M
●EPHE□M
米思米刻印直推杆顶针托针照片
数量≥51时,请另询交货期。

●EPHJ□M
●EPHJE□M
米思米刻印直推杆顶针托针照片
数量≥51时,请另询交货期。
注意事项
1 若是对轴径精度的长度有要求,需要注意轴径精度保证范围
推杆的轴径精度保证范围
米思米推杆顶针顶杆托针轴径精度保证范围图
 
材质肩部厚度(T)x1 max.
SKH51T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF)10轴径指定单位为0.01mm时请点击详情
T4(EPV-L·P≤1)10
T4(EPV-L·P>1)30
T4(4mm)30
JIS(4·6·8mm)35
SUS440CT4(4mm)30
JIS(4·6·8mm)35
SKD61T4(4mm)40
SKD61+氮化T4(4mm)40
JIS(4·6·8mm)40
T10(10mm)40
SKD61预硬化JIS(4·6·8mm)35
●直推杆
轴径(P)公差p1精度
P0P≤1p1=P0
-0.002-0.05
P0P>1p1=P0
-0.005-0.1
P-0.01P≤1p1=P-0.01
-0.02-0.05
P-0.01P>1p1=P-0.01
-0.03-0.1
P-0.01P≤1p1=P-0.01
-0.04-0.05
P-0.01P>1p1=P-0.01
-0.05-0.15
SKH51+硬质镀铬的精度保证范围请参照SKH51。
2 轴径(P)和字数的限制,文字尺寸(Q、W)
■轴径(P)和字数的限制、文字尺寸(Q,W)
字数PQW
1M
(1个字)
0.50.350.18
0.6~0.70.40.2
0.8~0.90.60.3
1~1.20.80.4
1.3~1.41.00.5
1.5~1.91.20.6
2~2.41.50.8
2.5~3.42.01.0
3.5~43.01.5
4.5~54.02.0
5.5~125.02.5
字数PQW
2M
(2个字)
1.5~1.90.71.1
2~2.20.81.2
2.3~2.91.01.3
3~3.91.52.0
4~4.52.02.6
5~5.52.53.3
6~73.03.9
8~124.05.2
3M
(3个字)
2.8~30.81.8
3.1~41.02.1
4.5~51.53.2
5.5~6.52.04.2
7~122.55.3
字数PQW
4M
(4个字)
3.6~3.80.82.4
3.9~51.02.9
5.5~6.51.54.4
7~122.05.8
5M
(5个字)
4.5~4.90.83.0
5~6.51.03.7
7~121.55.6
相关产品
尺寸图
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处

■ 刻印直推杆
尺寸图1
以0゜位置为基准进行肩部加工,以决定刻印加工的位置。
轴径精度保证范围(详情 点击此处
T4→x1 max.30
JIS→x1 max.35
1M (1个字)2M (2个字)3M (3个字)4M (4个字)5M (5个字)
米思米刻印直推杆顶针托针照片米思米刻印直推杆顶针托针照片米思米刻印直推杆顶针托针照片米思米刻印直推杆顶针托针照片米思米刻印直推杆顶针托针照片
0.5≤P≤121.5≤P≤122.8≤P≤123.6≤P≤124.5≤P≤12
请按成形品的文字顺序订购。字体请参照 点击此处

■ 连号指定 刻印直推杆
尺寸图2
以0゜位置为基准进行肩部加工,以决定刻印加工的位置。
轴径精度保证范围(详情 点击此处
T4→x1 max.30
1M(1个字)
刻印直推杆 -SKH51/轴径・全长指定-:相关图像
0.5≤P≤12
订购一支以上相同尺寸的推杆时,
将自动在端面以刻印文字为起始值,
进行连号刻印加工。
“9”后面为“0”,“Z”后面为“A”。
规格表
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
指定0.01mm単位
刻印文字
(黑体)
HTHTTypeCharacterP
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
34EPH
(P




EPHE
(P
1M
2M
3M
4M
5M
0.5    40.00~100.00米思米刻印直推杆顶针托针照片
0.60.70.80.9 40.00~150.00
11.11.21.31.440.00~200.00
1.5    40.00~250.00
41.6    40.00~250.00
1.71.81.9  40.00~200.00
2    40.00~250.00
52.1    40.00~250.00
2.22.32.4  40.00~200.00
2.5    40.00~250.00
62.6    40.00~250.00
2.72.82.9  40.00~200.00
3    40.00~250.00
73.1    40.00~250.00
3.23.33.4  40.00~200.00
3.53.6   40.00~250.00
3.73.83.9  40.00~200.00
86EPHJ
(P

EPHJE
(P
4    40.00~250.00
84.5    
95    
95.5    
106    
10116.5    
7    
111388    
14149    
151510    
171712    
“/”(斜线)、“-”(减号)、“”(空格)、“·”(间隔号)、“.”(句号)分别用“/”、“#”、“%”、“@”、“&”指定。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
什么是氮化处理?
氮化处理是钢材表面处理的一种方法,将钢材放入充满氮气的炉内,利用高温(500℃左右)让钢材表面与氮气化合成硬化层。
如何指定刻印文字?
在报价/订购界面中将型号中的*修改为想要指定的文字即可。
例:想要订购的型号为EPH5M6-200-ABC20。
首先,在网页选型后得到EPH5M6-200-*****的型号。
之后,在报价/订购界面中,直接将*****修改成ABC20就可以报价及订购了。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 直推杆 > 带刻印 > 刻印直推杆 -SKH51/全长指定型-