推杆是指将产品从模具中顶出的零件。
为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。
型号 | - | L | - | P | - | A·V·E·J·W·R·SR·F·G·K·Q的顺序 |
EPDB 2A 10 | - | 200.00 | - | P9.80 | - | V5.0-G70 |
9 | 天发货 |
超精密级台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定/前端直径指定 全长固定型/全长指定型- | 台阶推杆-SKH51全长指定- | 精密级扁推杆 -SKH51/P_W公差0_-0.005/自由指定型- | ||
型号: EVSF | 型号: EHSEL | 型号: ERVF |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | |||||
Type | 前端形状 | No. | |||||||
4 | 4 | EPDBS (P) EPDB (P) | 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A | 11A 12A 13A 14A 15A 16A 17A 18A 19A 20A | 21A 22A 23A 24A 25A 26A 27A 28A 29A 30A | 31A 32A | 2 | 50.00~250.00 | 1.50~1.99 |
5 | 2.5 | 2.00~2.49 | |||||||
6 | 3 | 50.00~300.00 | 2.50~2.99 | ||||||
7 | 3.5 | 3.00~3.49 | |||||||
4 | 3.50~3.99 | ||||||||
8 | 4.5 | 4.00~4.49 | |||||||
5 | 50.00~350.00 | 4.50~4.99 | |||||||
9 | 5.5 | 5.00~5.49 | |||||||
6 | 5.50~5.99 | ||||||||
10 | 6.5 | 6.00~6.49 | |||||||
7 | 6.50~6.99 | ||||||||
11 | 8 | 7.00~7.99 | |||||||
15 | 10 | 8.00~9.99 | |||||||
17 | 12 | 10.00~11.99 | |||||||
前端形状1A~32A,从 点击此处选择。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|