推杆是指将产品从模具中顶出的零件。
为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。
型号 | 肩部厚度 | P公差 |
EPDS□A | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
EPD□A | -0.01 -0.02 |
L | x1 max. |
50.00~150.00 | 40 |
150.01~200.00 | 60 |
200.01~250.00 | 110 |
250.01~300.00 | 160 |
300.01~350.00 | 210 |
型号 | - | L | - | A·V·E·J·W·R·SR·F·G·K·Q的顺序 |
EPD 2A 10 | - | 200.00 | - | V5.0-G70 |
7 | 天发货 |
超精密级台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定/前端直径指定 全长固定型/全长指定型- | 台阶推杆-SKH51全长指定- | 精密级扁推杆 -SKH51/P_W公差0_-0.005/自由指定型- | ||
型号: EVSF | 型号: EHSEL | 型号: ERVF |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | |||||
Type | 前端形状 | P | ||||||
3 | 4 | EPDS(P) EPD (P) | 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A | 11A 12A 13A 14A 15A 16A 17A 18A 19A 20A | 21A 22A 23A 24A 25A 26A 27A 28A 29A 30A | 31A 32A | 1.5 | 50.00~250.00 |
4 | 2 | |||||||
5 | 2.5 | |||||||
6 | 3 | 50.00~300.00 | ||||||
7 | 3.5 | |||||||
4 | ||||||||
8 | 4.5 | |||||||
5 | 50.00~350.00 | |||||||
9 | 5.5 | |||||||
6 | ||||||||
10 | 6.5 | |||||||
7 | ||||||||
11 | 8 | |||||||
15 | 10 | |||||||
17 | 12 | |||||||
前端形状1A~32A,从点击此处选择。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|