前端加工直推杆 -SKD61+氮化/全长指定-
商品
评价
详情
  • 前端加工直推杆 -SKD61+氮化/全长指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

前端加工直推杆 -SKD61+氮化/全长指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品概述-

推杆是指将产品从模具中顶出的零件。
为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。

■前端加工
推杆的前端有时会根据产品的形状,加工成斜面或台阶状来使用。类似此类前端加工时,需要对推杆的肩部进行追加加工,铣掉一部分,加工成防旋转形状,以确保推杆不会因旋转而改变前端形状的直径位置。
产品特点
全长指定型是指由米思米公司按照客户的指定尺寸进行加工后交货。若客户能预先算出所需推杆的全长尺寸,推杆到货后即可装到模具上,可大幅度缩短客户加工推杆全长的麻烦和时间,我们的部分推杆最短交货期为收到订单后第3天即可发货,不用调整即可在短时间内完成装配工作,在缩短模具周期方面也能发挥很大作用。
产品特点-
规格概述
规格概述材质 SKD61
规格概述硬度 50~55HRC
型号肩部厚度规格概述T公差规格概述P公差
EPN□A4mm(T4)0
-0.02
-0.01
-0.02
EPJ□A6・8mm(JIS)0
-0.05
肩部厚度(T)Lx1 max.
T450.00~300.0040
JIS
T4・JIS300.01~350.00210
●32种前端形状 规格概述点击此处选择
●材料硬度保证范围(详情 规格概述点击此处
●轴径精度保证范围(详情 规格概述点击此处
订货范例
型号-L-A·V·E·J·W·R·SR·F·G·K·Q的顺序
EPJ 2A 10-200.00-V5.0-G70
发货日
●1A~17A以及26A~32A形状
7天发货
上海·广州发货
●18A~25A形状
9天发货
上海·广州发货
使用案例
使用案例-
轴径公差的选择方法

推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。此时,若使用流动性较好的树脂或是加大住宿压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。通常使用  0/-0.005公差
使用案例-
相关产品
超精密级台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定/前端直径指定 全长固定型/全长指定型- 台阶推杆-SKH51全长指定- 精密级扁推杆 -SKH51/P_W公差0_-0.005/自由指定型-
超精密级台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定/前端直径指定 全长固定型/全长指定型--相关图片 台阶推杆-SKH51全长指定--相关图片 精密级扁推杆 -SKH51/P_W公差0_-0.005/自由指定型--相关图片
型号: EVSF 型号: EHSEL 型号: ERVF
尺寸图
尺寸图
以0゜位置为基准(详见左视图)进行肩部加工,以决定形状加工位置。
规格表
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
指定单位0.01mm
HTHTType前端形状P
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
34EPN1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A
11A
12A
13A
14A
15A
16A
17A
18A
19A
20A
21A
22A
23A
24A
25A
26A
27A
28A
29A
30A
31A
32A








 
1.550.00~200.00
4250.00~250.00
52.5
6350.00~300.00
73.5
86EPJ4
84.5
9550.00~350.00
95.5
106
10116.5
7
111388
151510
171712
推杆前端进行形状加工时,氮化层被破坏,故推杆前端的硬度与基材硬度相同(40~45HRC)。
前端形状1A~32A,从 点击此处选择。
肩部厚度JIS型的P<4时T=4,请按照肩部厚度4mm型 前端加工直推杆 -SKD61+氮化/全长指定-:相关图像订购。
追加工
前端加工直推杆 -SKD61+氮化/全长指定-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
什么是氮化处理?
氮化处理是钢材表面处理的一种方法,将钢材放入充满氮气的炉内,利用高温(500℃左右)让钢材表面与氮气化合成硬化层。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 直推杆 > 前端加工 > 前端加工直推杆 -SKD61+氮化/全长指定-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页