推杆是指将产品从模具中顶出的零件。
为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。
型号 | 肩部厚度 | P公差 | G公差 | V公差 |
Z-EPH-L | 4mm(T4) | 0 -0.005 | ±30' | ±0.05 |
Z-EPHE-L | 4mm(T4) | -0.01 -0.02 |
型号 | - | L | - | V | - | G | - | F |
Z-EPH-L 5 | - | 150.00 | - | V2.0 | - | G5 | - | F145.00 |
3 | 天发货 |
直推杆 -SKH51 肩部厚度4mm 全长指定- | 台阶推杆 -SKH51 | 直推管 -SKH51 | ||
型号: EPH-L | 型号: EHS | 型号: ESV |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | V 指定单位0.5mm | G° | F 指定单位0.01mm | |
Type | P | ||||||
4 | 4 | Z-EPH-L Z-EPHE-L | 2 | 50.00~200.00 | 1.5~5.0 (V<P) | 3 5 10 15 20 25 30 | 40.00~190.00 (L-F≤10) |
5 | 2.5 | ||||||
6 | 3 | ||||||
7 | 4 | ||||||
8 | 5 | ||||||
9 | 6 | ||||||
10 | 7 | ||||||
11 | 8 | ||||||
V-(L-F)tanG≥1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|