推杆是指将产品从模具中顶出的零件。
为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。
型号 | - | L | - | P | - | A·V·E·J·W·R·SR·F·G·K·Q的顺序 |
EPHJB 2A 10 | - | 200.00 | - | P9.80 | - | V5.0 - G70 |
3 | 天发货 |
5 | 天发货 |
前端加工直推杆 -SKD61 | Z型锁料推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/全长指定- | 带R扁推杆 -SKH51 | ||
型号: EPDB10A | 型号: Z-EPH-L | 型号: ER1AR |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | ||||||||
H | T | H | T | Type | 前端形状 | No. | ||||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | |||||||||||
4 | 4 | - | - | EPHB (P) EPHBE (P) | - | 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A | 11A 12A 13A 14A 15A 16A 17A 18A 19A 20A | 21A 22A 23A 24A 25A 26A 27A 28A 29A 30A | 31A 32A | 2 | 50.00~250.00 | 1.50~ 1.99 |
5 | 2.5 | 50.00~300.00 | 2.00~ 2.49 | |||||||||
6 | 3 | 2.50~ 2.99 | ||||||||||
7 | 3.5 | 3.00~ 3.49 | ||||||||||
8 | 6 | EPHJB (P) EPHJBE (P) | 4 | 3.50~ 3.99 | ||||||||
8 | 4.5 | 50.00~350.00 | 4.00~ 4.49 | |||||||||
9 | 5 | 4.50~ 4.99 | ||||||||||
9 | 5.5 | 5.00~ 5.49 | ||||||||||
10 | 6 | 5.50~ 5.99 | ||||||||||
10 | 11 | 6.5 | 6.00~ 6.49 | |||||||||
7 | 6.50~ 6.99 | |||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 7.00~ 7.99 | ||||||||
15 | 15 | 10 | 8.00~ 9.99 | |||||||||
17 | 17 | 12 | 10.00~11.99 | |||||||||
前端形状1A~32A,从 点击此处选择。 肩部厚度JIS型的No.<4时T=4,请按照肩部厚度4mm型 (P)、(P)订购。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|