直推杆 -SUS440C-
商品
评价
详情
  • 直推杆 -SUS440C-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

直推杆 -SUS440C-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米直推杆顶针托针照片
推杆是指将产品从模具中顶出的零件。

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。
此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。
推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。

推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等

本款推杆为直推杆 -不锈钢SUS440C/标准规格/轴径指定·全长固定型/全长指定型/轴径·全长指定型-
产品特点
标准规格
标准规格是由客户自己进行长度加工的产品,为保证紧急情况时的使用,请客户做好库存储备。
米思米直推杆顶针顶杆托针全长指定照片

轴径指定·全长固定型
轴径指定、全长固定型主要用于客户特别指定推杆的轴径尺寸的场合,还可以在因推杆的运动而导致模板上的推杆孔磨损后的维修中使用。长度由客户自行加工。
米思米直推杆顶针顶杆托针全长指定照片
全长指定型
全长指定型是指由米思米公司按照客户的指定尺寸进行加工后交货。若客户能预先算出所需推杆的全长尺寸,推杆到货后即可装到模具上,可大幅度缩短客户加工推杆全长的麻烦和时间。
米思米直推杆顶针顶杆托针全长指定照片
轴径指定·全长指定型
轴径指定、全长指定型推杆是指推杆的轴径和全长尺寸由客户指定而制作的产品。此类推杆同样也能大幅缩短客户因调整推杆全长尺寸的麻烦和时间,从而缩短模具生产的周期。
米思米轴径全长直推杆顶针顶杆示意图
规格概述
材质 SUS440C
硬度 56~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处
 
型号形状 L公差肩部厚度
EPW标准规格+5
+0.1
4mm(T4)
EPWJ6mm(JIS)
EPWG轴径指定·全长固定型4mm(T4)
EPWJG6mm(JIS)
 
型号形状 L公差肩部厚度前端面表面粗糙度
EPW-L全长指定型+0.02
0
4mm(T4)直推杆 -SUS440C-:相关图像
EPWJ-L6mm(JIS)
EPWB轴径·全长指定型4mm(T4)
EPWJB6mm(JIS)

轴径精度保证范围(详情 点击此处
T4→x1 max.30
JIS→x1 max.35
订货范例
型号-L-P
(标准规格) EPW6-100  
(轴径指定·全长固定型) EPWG5-100-P4.95
(全长指定型) EPWJ-L4-99.65  
(轴径·全长指定型) EPWJB5-95.05-P4.95
发货日
7天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
标准孔加工范例
米思米推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
轴径公差的选择方法
推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。
此时,若使用流动性较好的树脂或是加大注塑压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
米思米推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
注意事项
 SUS440C是马氏体不锈钢,有磁性。
相关产品
超精密级直推杆 -SKH51/全长指定/轴径指定 全长固定型/全长指定型- 直推杆 -SKH51/肩部厚度JIS型/标准规格/全长指定- 盒装直推杆 -标准规格-(50~100个装)
推荐产品超精密级直推杆SKH51全长指定轴径指定全长固定型全长指定型 推荐产品直推杆SKH51肩部厚度JIS型标准规格全长指定 推荐产品盒装直推杆标准规格50个装100个装
型号: EPV-L/EPV-G/EPVB 型号: EPHJ/EPHJE/EPHJ-L/EPHJE-L 型号: 50PACK-EPH/50PACK-EPJ/100PACK-EPH/100PACK-EPJ
尺寸图
直推杆 -SUS440C-:相关图像
规格表
轴径指定·全长固定型
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
选择
P
指定单位0.01mm
HTHTTypeNo.
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
34EPWG1.5100
150
200
1.00~1.49
421.50~1.99
52.52.00~2.49
632.50~2.99
73.53.00~3.49
86EPWJG43.50~3.99
84.54.00~4.49
954.50~4.99
95.55.00~5.49
1065.50~5.99
肩部厚度JIS型的No.<4时T=4,请按照肩部厚度4mm型直推杆 -SUS440C-:相关图像订购。


■标准规格

肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
选择
HTHTTypeP
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
34EPW1100 150
1.5100
150
200
42
52.5
63
73.5
86EPWJ4
84.5
95
95.5
106
肩部厚度JIS型的No.<4时T=4,请按照肩部厚度4mm型直推杆 -SUS440C-:相关图像订购。


轴径·全长指定型

肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
HTHTTypeNo.
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
34EPWB1.540.00~200.001.00~1.49
421.50~1.99
52.52.00~2.49
632.50~2.99
73.53.00~3.49
86EPWJB43.50~3.99
84.54.00~4.49
954.50~4.99
95.55.00~5.49
1065.50~5.99
肩部厚度JIS型的No.<4时T=4,请按照肩部厚度4mm型直推杆 -SUS440C-:相关图像订购。


■全长指定型

肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
指定单位0.01mm
HTHTTypeP
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
34EPW-L140.00~150.00
1.540.00~200.00
42
52.5
63
73.5
86EPWJ-L4
84.5
95
95.5
106
肩部厚度JIS型的No.<4时T=4,请按照肩部厚度4mm型 直推杆 -SUS440C-:相关图像订购。
追加工
直推杆 -SUS440C-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
本款直推杆使用时有什么需要注意的地方?
直推杆有轴径精度和硬度保证范围,请测量和使用时务必注意此情况。