直推杆 -预硬SKD61/肩部厚度JIS型-
商品
评价
详情
  • 直推杆 -预硬SKD61/肩部厚度JIS型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

直推杆 -预硬SKD61/肩部厚度JIS型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米直推杆顶针托针照片
推杆是指将产品从模具中顶出的零件。

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。
此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。
推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。

推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等

本款推杆为直推杆 -预硬SKD61/肩部厚度JIS型-
产品特点
标准规格
标准规格是由客户自己进行长度加工的产品,为保证紧急情况时的使用,请客户做好库存储备。
米思米直推杆顶针顶杆托针全长指定照片

轴径指定·全长固定型
轴径指定、全长固定型主要用于客户特别指定推杆的轴径尺寸的场合,还可以在因推杆的运动而导致模板上的推杆孔磨损后的维修中使用。长度由客户自行加工。
米思米直推杆顶针顶杆托针全长指定照片
全长指定型
全长指定型是指由米思米公司按照客户的指定尺寸进行加工后交货。若客户能预先算出所需推杆的全长尺寸,推杆到货后即可装到模具上,可大幅度缩短客户加工推杆全长的麻烦和时间。
米思米直推杆顶针顶杆托针全长指定照片
轴径指定·全长指定型
轴径指定、全长指定型推杆是指推杆的轴径和全长尺寸由客户指定而制作的产品。此类推杆同样也能大幅缩短客户因调整推杆全长尺寸的麻烦和时间,从而缩短模具生产的周期。
米思米轴径全长直推杆顶针顶杆示意图
规格概述
材质 SKD61(预硬化)
硬度 40~45HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处
 
型号肩部厚度 L公差前端面粗糙度
EPAJ(标准规格)4・6・8mm
(JIS)
+5
+0.1
EPAJG(轴径指定·全长固定型)
EPAJ-L(全长指定型)+0.05
0
直推杆 -预硬SKD61/肩部厚度JIS型-:相关图像
EPAJB(轴径·全长指定型)
轴径精度保证范围(详情 点击此处
x1 max.=35
订货范例
型号-L-P
(标准规格) EPAJ3-100  
(全长指定型) EPAJ-L3-150.35  
(轴径指定·全长固定型) EPAJG4-100-P3.99
(轴径·全长指定型) EPAJB4-180.05-P3.99
发货日
7天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
标准孔加工范例
米思米推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
轴径公差的选择方法
推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。
此时,若使用流动性较好的树脂或是加大注塑压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
米思米推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
注意事项
轴径精度保证范围
轴径精度保证范围示意图
x1 max.=35
p1=P-0.01/-0.05
相关产品
直推杆 -SKH51/轴径/全长指定型- 方片推杆/精密级方片推杆 销杆用压板
推荐产品直推杆SKH51轴径全长指定型 推荐产品方片推杆精密级方片推杆 推荐产品销杆用压板
型号: EPHB/EPHBE/EPHJB/EPHJBE/EPYB 型号: ERVBSA/ERVBSB/ERVS/ERVSL/ERVSR 型号: CPHP
尺寸图
直推杆 -SUS440C-:相关图像
规格表
■标准规格
HT型号L
选择
TypeP
44EPAJ2100200    
52.5
63100200300   
73.5
864
4.5
95
1061002003005008001000
117
1388
1510
1712 2003005008001000

■轴径指定·全长固定型
HT型号L
选择
P
指定单位0.01mm
TypeNo.
44EPAJG2100200 1.50~ 1.99
52.52.00~ 2.49
631002003002.50~ 2.99
73.53.00~ 3.49
8643.50~ 3.99
4.54.00~ 4.49
954.50~ 4.99
1061002003005.00~ 5.99
1176.00~ 6.99
13887.00~ 7.99
15108.00~ 9.99
1712 20030010.00~11.99

■全长指定型
HT型号L
指定单位0.01mm
TypeP
44EPAJ-L240.00~ 200.00
52.5
6340.00~ 300.00
73.5
864
4.5
95
10640.00~1000.00
117
1388
1510
1712

■轴径·全长指定型
HT型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
TypeNo.
44EPAJB240.00~200.001.50~ 1.99
52.52.00~ 2.49
6340.00~300.002.50~ 2.99
73.53.00~ 3.49
8643.50~ 3.99
4.54.00~ 4.49
954.50~ 4.99
1065.00~ 5.99
1176.00~ 6.99
13887.00~ 7.99
15108.00~ 9.99
171210.00~11.99
追加工
直推杆 -预硬SKD61/肩部厚度JIS型-:相关图像
 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKD61+氮化和预硬化SKD61有什么区别?
硬度:两者材料硬度均为40~45,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKD氮化处理优于预硬化SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:等同
耐腐蚀性:等同
直推杆使用时有什么需要注意的地方?
直推杆有轴径精度和硬度保证范围,请测量和使用时务必注意此情况。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 直推杆 > 无前端加工 > 直推杆 -预硬SKD61/肩部厚度JIS型-