7 | 天发货 |
![]() | 肩部厚度(T) | x1 max. | |
SKH51 | T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF) | 10 | 轴径指定单位为0.01mm时请点击![]() |
T4(EPV-L·P≤1) | 10 | ||
T4(EPV-L·P>1) | 30 | ||
T4(4mm) | 30 | ||
JIS(4·6·8mm) | 35 | ||
SUS440C | T4(4mm) | 30 | |
JIS(4·6·8mm) | 35 | ||
SKD61 | T4(4mm) | 40 | |
SKD61+氮化 | T4(4mm) | 40 | |
JIS(4·6·8mm) | 40 | ||
T10(10mm) | 40 | ||
SKD61预硬化 | JIS(4·6·8mm) | 35 |
![]() | p1精度 | |||
P | 0 | P≤1 | p1=P | 0 |
-0.002 | -0.05 | |||
P | 0 | P>1 | p1=P | 0 |
-0.005 | -0.1 | |||
P | -0.01 | P≤1 | p1=P | -0.01 |
-0.02 | -0.05 | |||
P | -0.01 | P>1 | p1=P | -0.01 |
-0.03 | -0.1 | |||
P | -0.01 | P≤1 | p1=P | -0.01 |
-0.04 | -0.05 | |||
P | -0.01 | P>1 | p1=P | -0.01 |
-0.05 | -0.15 |
型号 | 肩部厚度 | ![]() | |
EPDS-L | (全长指定型) | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
EPDBS | (轴径·全长指定型) | ||
EPD-L | (全长指定型) | -0.01 -0.02 | |
EPDB | (轴径·全长指定型) |
L | x1 max. |
40.00~150.00 | 40 |
150.01~200.00 | 60 |
200.01~250.00 | 110 |
250.01~300.00 | 160 |
300.01~350.00 | 210 |
350.01~400.00 | 260 |
400.01~450.00 | 310 |
450.01~500.00 | 360 |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | |
Type | P | |||
3 | 4 | EPDS-L (P ![]() EPD-L (P ![]() | 1.5 | 40.00~200.00 |
4 | 2 | 40.00~250.00 | ||
5 | 2.5 | |||
6 | 3 | 40.00~300.00 | ||
7 | 3.5 | |||
4 | ||||
8 | 4.5 | |||
5 | 40.00~500.00 | |||
9 | 5.5 | |||
6 | ||||
10 | 6.5 | |||
7 | ||||
11 | 8 | |||
14 | 9 | |||
15 | 10 | |||
17 | 12 | |||
18 | 13 |
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | |
Type | No. | |||
3 | EPDBS (P ![]() EPDB (P ![]() | 1.5 | 40.00~200.00 | 1.00~ 1.49 |
4 | 2 | 40.00~250.00 | 1.50~ 1.99 | |
5 | 2.5 | 2.00~ 2.49 | ||
6 | 3 | 40.00~300.00 | 2.50~ 2.99 | |
7 | 3.5 | 3.00~ 3.49 | ||
4 | 3.50~ 3.99 | |||
8 | 4.5 | 4.00~ 4.49 | ||
5 | 4.50~ 4.99 | |||
9 | 5.5 | 5.00~ 5.49 | ||
6 | 40.00~500.00 | 5.50~ 5.99 | ||
10 | 6.5 | 6.00~ 6.49 | ||
7 | 6.50~ 6.99 | |||
11 | 8 | 7.00~ 7.99 | ||
15 | 10 | 8.00~ 9.99 | ||
17 | 12 | 10.00~11.99 | ||
18 | 13 | 12.00~12.99 | ||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|