轴径(P) 精度保证 范围长度(b1) | 直推杆 |
材质 | 肩部厚度(T) | x1 max. | |
SKH51 | T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF) | 10 | 轴径指定单位为0.01mm时 请点击详情 |
T4(EPV-L·P≤1) | 10 | ||
T4(EPV-L·P>1) | 30 | ||
T4(4mm) | 30 | ||
JIS(4·6·8mm) | 35 | ||
SUS440C | T4(4mm) | 30 | |
JIS(4·6mm) | 35 | ||
SKD61 | T4(4mm) | 40 | |
SKD61+氮化 | T4(4mm) | 40 | |
JIS(4·6·8mm) | 40 | ||
T10(10mm) | 40 | ||
SKD61预硬化 | JIS(4·6·8mm) | 35 |
轴径(P)公差 | p1精度 | |
P P | P≤1 | p1=P |
P>1 | p1=P | |
P P | P≤1 | p1=P |
P>1 | p1=P | |
P P | P≤1 | p1=P |
P>1 | p1=P |
价格说明
型号 | 肩部厚度 | P公差 | |
EPDS | (标准规格) | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
EPDGS | (轴径指定·全长固定型) | ||
EPD | (标准规格) | -0.01 -0.02 | |
EPDG | (轴径指定·全长固定型) |
L | x1 max. |
100・150 | 40 |
200 | 60 |
250 | 110 |
300 | 160 |
400 | 260 |
500 | 360 |
H | T | 型号 | L | |||||||
Type | P | |||||||||
3 | 4 | EPDS (P ) EPD (P) | 1.5 | 100 | 150 | 200 | ||||
4 | 2 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||
5 | 2.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||
6 | 3 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||||
7 | 3.5 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||||
4 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||
8 | 4.5 | 100 | 200 | 300 | ||||||
5 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
9 | 5.5 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
6 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
10 | 6.5 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
7 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
11 | 8 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
14 | 9 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
15 | 10 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
17 | 12 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
18 | 13 | 200 | 300 | 400 | 500 |
H | T | 型号 | L 选择 | P 指定单位0.01mm | |||||||
Type | No. | ||||||||||
3 | 4 | EPDGS (P) EPDG (P) | 1.5 | 100 | 150 | 200 | 1.00~ 1.49 | ||||
4 | 2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 1.50~ 1.99 | |||||
5 | 2.5 | 2.00~ 2.49 | |||||||||
6 | 3 | 100 | 150 | 200 | 300 | 2.50~ 2.99 | |||||
7 | 3.5 | 3.00~ 3.49 | |||||||||
4 | 3.50~ 3.99 | ||||||||||
8 | 4.5 | 100 | 200 | 300 | 4.00~ 4.49 | ||||||
5 | 100 | 150 | 200 | 300 | 4.50~ 4.99 | ||||||
9 | 5.5 | 100 | 200 | 300 | 5.00~ 5.49 | ||||||
6 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 5.50~ 5.99 | ||||
10 | 6.5 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 6.00~ 6.49 | ||||
7 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 6.50~ 6.99 | ||||
11 | 8 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 7.00~ 7.99 | |||
15 | 10 | 8.00~ 9.99 | |||||||||
17 | 12 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 10.00~11.99 | ||||
18 | 13 | 200 | 300 | 400 | 500 | 12.00~12.99 | |||||
L≥150.01时,请确认轴径精度保证范围后订购。(详情 点击此处) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|