直推杆 -SKD61+氮化/轴径 全长指定-
商品
评价
详情
  • 直推杆 -SKD61+氮化/轴径 全长指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

直推杆 -SKD61+氮化/轴径 全长指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米直推杆顶针托针照片
推杆是指将产品从模具中顶出的零件。

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。
此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。
推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。

推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等

本款推杆为直推杆 -SKD61+氮化/轴径・全长指定-
轴径指定、全长指定型推杆是指推杆的轴径和全长尺寸由客户指定而制作的产品。此类推杆同样也能大幅缩短客户因调整推杆全长尺寸的麻烦和时间,从而缩短模具生产的周期。
产品特点
轴径指定·全长指定型
轴径指定、全长指定型推杆是指推杆的轴径和全长尺寸由客户指定而制作的产品。此类推杆同样也能大幅缩短客户因调整推杆全长尺寸的麻烦和时间,从而缩短模具生产的周期。
米思米轴径全长直推杆顶针顶杆示意图
规格概述
材质 SKD61+氮化处理
硬度 表面:900HV~  材料:40~45HRC
材料硬度保证范围、氮化表面硬度保证范围(详情 点击此处
 
型号肩部厚度 T公差
EPNB4mm(T4)0
-0.02
EPJB6・8mm(JIS)0
-0.05

P尺寸公差
P≤12.00P>12.00
-0.01
-0.02
-0.01
-0.03

轴径精度保证范围(详情 点击此处
肩部厚度Lx1 max.
T440.00~300.0040
JIS40.00~300.0040
T4・JIS300.01~350.00210
订货范例
型号-L-P
EPJB6 -175.31-P5.61
发货日
8天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
标准孔加工范例
米思米推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
轴径公差的选择方法
推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。
此时,若使用流动性较好的树脂或是加大注塑压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
米思米推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
注意事项
 由于对P尺寸进行氮化处理,所以肩部有时也有氮化痕迹。
相关产品
直推杆 -SKD61+氮化/轴径・全长固定- 盒装直推杆 -标准规格-(50~100个装) 直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度JIS型/标准规格-
推荐产品直推杆SKD61氮化轴径全长固定 推荐产品盒装直推杆标准规格50个装100个装 推荐产品直推管SKD61氮化同轴度0.06肩部厚度JIS型标准规格
型号: EPJG/EPNG 型号: 50PACK-EPN/50PACK-EPJ/100PACK-EPN/100PACK-EPJ 型号: ESJ

 
尺寸图
直推杆 -SKD61+氮化/轴径全长指定-:相关图像
规格表
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
HTHTTypeNo.
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
34EPNB1.540.00~200.001.00~ 1.49
4240.00~250.001.50~ 1.99
52.540.00~400.002.00~ 2.49
632.50~ 2.99
73.53.00~ 3.49
86EPJB4 3.50~ 3.99
84.54.00~ 4.49
9540.00~500.004.50~ 4.99
95.55.00~ 5.49
1065.50~ 5.99
10116.56.00~ 6.49
76.50~ 6.99
1113887.00~ 7.99
1515108.00~ 9.99
17171210.00~11.99
20201512.00~14.99
21211615.00~15.99
252016.00~19.99
302520.00~24.99
由于对P尺寸进行氮化处理,所以肩部有时也有氮化痕迹。
肩部厚度JIS型的No.<4时T=4,请按照肩部厚度4mm型直推杆 -SKD61+氮化/轴径・全长指定-:相关图像 订购。
追加工
直推杆 -SKD61+氮化/轴径・全长指定-:相关图像
 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
什么是氮化处理?
氮化处理是钢材表面处理的一种方法,将钢材放入充满氮气的炉内,利用高温(500℃左右)让钢材表面与氮气化合成硬化层。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 直推杆 > 无前端加工 > 直推杆 -SKD61+氮化/轴径 全长指定-