型号 | 肩部厚度 | ![]() |
EPNG | 4mm(T4) | 0 -0.02 |
EPJG | 6・8mm(JIS) | 0 -0.05 |
P≤12.00 | P>12.00 |
-0.01 -0.02 | -0.01 -0.03 |
肩部厚度 | L | x1 max. |
T4 | 40.00~300.00 | 40 |
JIS | 40.00~300.00 | 40 |
T4・JIS | 300.01~350.00 | 210 |
型号 | - | L | - | P | |
EPJG6 | - | 200 | - | P5.61 |
8 | 天发货 |
直推杆 -SKD61+氮化/轴径・全长指定- | 盒装直推杆 -标准规格-(50~100个装) | 直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度JIS型/标准规格- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: EPJB/EPNB | 型号: 50PACK-EPN/50PACK-EPJ/100PACK-EPN/100PACK-EPJ | 型号: ESJ |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 选择 | P 指定单位0.01mm | |||||||||
H | T | H | T | Type | No. | ||||||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | ||||||||||||
3 | 4 | - | - | EPNG | - | 1.5 | 100 | 150 | 200 | 1.00~ 1.49 | |||
4 | 2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 1.50~ 1.99 | |||||
5 | 2.5 | 2.00~ 2.49 | |||||||||||
6 | 3 | 2.50~ 2.99 | |||||||||||
7 | 3.5 | 3.00~ 3.49 | |||||||||||
8 | 6 | EPJG | 4 | 3.50~ 3.99 | |||||||||
8 | 4.5 | 4.00~ 4.49 | |||||||||||
9 | 5 | 4.50~ 4.99 | |||||||||||
9 | 5.5 | 5.00~ 5.49 | |||||||||||
10 | 6 | 5.50~ 5.99 | |||||||||||
10 | 11 | 6.5 | 6.00~ 6.49 | ||||||||||
7 | 6.50~ 6.99 | ||||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 7.00~ 7.99 | |||||||||
15 | 15 | 10 | 8.00~ 9.99 | ||||||||||
17 | 17 | 12 | 10.00~11.99 | ||||||||||
20 | 20 | 15 | 12.00~14.99 | ||||||||||
21 | 21 | 16 | 15.00~15.99 | ||||||||||
- | - | 25 | - | 20 | 150 | 200 | 250 | 300 | 16.00~19.99 | ||||
30 | 25 | 200 | 300 | 20.00~24.99 | |||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|