推杆是指将产品从模具中顶出的零件。 为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。 此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。 推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。 推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等 本款推杆为直推杆 -SKD61+氮化/全长指定- 全长指定:指产品的直径为固定的值,长度可以自由指定需求尺寸,公差控制较标准规格小。 SKD61 是一种日本牌号的热作模具钢,对应我国的牌号(GB/T 1299-2000)是4Cr5MoSiV1,是应用最广的热作模具钢,SKD61对应美国标准是H13。 |
材质 | 肩部厚度(T) | x1 max. | |
SKH51 | T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF) | 10 | 轴径指定单位为0.01mm时请点击详情 |
T4(EPV-L·P≤1) | 10 | ||
T4(EPV-L·P>1) | 30 | ||
T4(4mm) | 30 | ||
JIS(4·6·8mm) | 35 | ||
SUS440C | T4(4mm) | 30 | |
JIS(4·6mm) | 35 | ||
SKD61 | T4(4mm) | 40 | |
SKD61+氮化 | T4(4mm) | 40 | |
JIS(4·6·8mm) | 40 | ||
T10(10mm) | 40 | ||
SKD61预硬化 | JIS(4·6·8mm) | 35 |
轴径(P)公差 | p1精度 | |
P≤1 | ||
P>1 | ||
P≤1 | ||
P>1 | ||
P≤1 | ||
P>1 |
型号 | 肩部厚度 | T公差 |
EPN-L | 4mm(T4) | 0 -0.02 |
EPJ-L | 6・8mm(JIS) | 0 -0.05 |
L | P | ||
1~13 | 15~20 | 25 | |
L≤500 | -0.01 -0.02 | -0.01 -0.03 | -0.01 -0.04 |
L>500 | -0.01 -0.03 | -0.01 -0.03 | -0.01 -0.05 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm(L>500→单位为0.1mm) | ||||||||
H | T | H | T | Type | P | ||||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | ||||||||||
3 | 4 | - | - | EPN-L | - | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 40.00~150.00 |
1.5 | 40.00~200.00 | ||||||||||
4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |||||||
2 | 40.00~400.00 | ||||||||||
5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 40.00~300.00 | ||||||
2.5 | 40.00~400.00 | ||||||||||
6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 40.00~300.00 | ||||||
3 | 40.00~500.00 | ||||||||||
7 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 40.00~400.00 | ||||||
3.5 | 40.00~500.00 | ||||||||||
3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 40.00~400.00 | |||||||
8 | 6 | EPJ-L | 4 | 40.00~400.00 (500.0) | |||||||
8 | (4.1) | (4.2) | (4.3) | (4.4) | |||||||
4.5 | |||||||||||
9 | (4.6) | (4.7) | (4.8) | (4.9) | |||||||
5 | 40.00~500.00 (600.0) | ||||||||||
9 | (5.1) | (5.2) | (5.3) | (5.4) | 40.00~400.00 | ||||||
5.5 | 40.00~500.00 | ||||||||||
10 | (5.6) | (5.7) | (5.8) | (5.9) | 40.00~400.00 | ||||||
6 | 40.00~500.00 (700.0) | ||||||||||
10 | 11 | (6.1) | (6.2) | (6.3) | (6.4) | 40.00~400.00 | |||||
6.5 | 40.00~500.00 (700.0) | ||||||||||
7 | 40.00~500.00 (1000.0) | ||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | ||||||||
15 | 15 | 10 | |||||||||
17 | 17 | 12 | 40.00~500.00 (1000.0) | ||||||||
18 | 18 | (13) | |||||||||
20 | 20 | 15 | |||||||||
21 | 21 | 16 | |||||||||
- | - | 25 | - | 20 | 40.00~1000.00 | ||||||
30 | 25 | ||||||||||
P尺寸的“( )”内仅适用于的规格。 L尺寸的“( )”内仅适用于的规格。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|