材质 | 肩部厚度(T) | X3 max. | 推杆表面硬度 | ||||||
① | ②(氮化表面硬度保证范围) | ||||||||
SKD61+氮化 | T4(4mm) | 30 |
| ||||||
材料硬度 | ~ | 900HV~ | |||||||
JIS(4·6·8mm) | 35 | (无氮化层) | (有氮化层) | ||||||
T10(10mm) | 40 |
型号 | 肩部厚度 | T公差 |
EPN | 4mm(T4) | 0 -0.02 |
EPJ | 6 ・8mm (JIS) | 0 -0.05 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 选择 | |||||||||||||||||||||
H | T | H | T | Type | P | |||||||||||||||||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | - | - | EPN | - | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 100 | 150 | ||||||||||||
1.5 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||
4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||||
2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||||
5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||
2.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||||
6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||
3 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||
7 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||
3.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||
3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||
8 | 6 | EPJ | 4 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | (500) | |||||||||||||
8 | (4.1) | (4.2) | (4.3) | (4.4) | 200 | 300 | 400 | |||||||||||||||||
4.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | (500) | ||||||||||||||||
9 | (4.6) | (4.7) | (4.8) | (4.9) | 200 | 300 | 400 | |||||||||||||||||
5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | (600) | |||||||||||||||
9 | (5.1) | (5.2) | (5.3) | (5.4) | 200 | 300 | 400 | |||||||||||||||||
5.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||||||||||||||
10 | (5.6) | (5.7) | (5.8) | (5.9) | 200 | 300 | 400 | |||||||||||||||||
6 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | (600) | (700) | ||||||||||||||
10 | 11 | (6.1) | (6.2) | (6.3) | (6.4) | 200 | 300 | 400 | ||||||||||||||||
6.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | (600) | (700) | ||||||||||||||
7 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | (600) | (700) | (800) | (900) | (1000) | |||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | (450) | 500 | (600) | (700) | (800) | (900) | (1000) | |||||||
15 | 15 | 10 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | (450) | 500 | (600) | (700) | (800) | (900) | (1000) | ||||||||
17 | 17 | 12 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | (450) | 500 | (600) | (700) | (800) | (900) | (1000) | ||||||||
18 | 18 | (13) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||||||||||||
20 | 20 | 15 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | (450) | 500 | (600) | (700) | (800) | (900) | (1000) | ||||||||
21 | 21 | 16 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | (600) | (700) | (800) | (900) | (1000) | |||||||||
- | - | 25 | - | 20 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||||||
30 | 25 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||||||||
P尺寸的“( )”内仅适用于的规格。 L尺寸的“( )”内仅适用于的规格。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|