产品概述
推杆是指将产品从模具中顶出的零件。
为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。
推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等。
本款推杆为直推杆头部有排气槽产品,在保证产品顶出的同时实现排气效果
SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
SKD61属合金工具钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.2344,美国的H13。
NAK80是预硬塑胶模具钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.2796,美国的P21+VAR
产品特点
全长指定型是指由米思米公司按照客户的指定尺寸进行加工后交货。若客户能预先算出所需推杆的全长尺寸,推杆到货后即可装到模具上,可大幅度缩短客户加工推杆全长的麻烦和时间,我们的部分推杆最短交货期为收到订单后第3天即可发货,不用调整即可在短时间内完成装配工作,在缩短模具周期方面也能发挥很大作用

发货日

上海·广州发货
使用案例
成形生产时使用较易产生气体的树脂时,气体可以通过推杆的侧隙,有效的排出模具型腔

注意事项
使用时请注意轴径精度保证范围仅为除通气槽外的轴径部
推杆的轴径精度保证范围b1
轴径(P)精 度保证范围 长度(b1) |
 |
轴径(P)的精度保证范围为b1,其余部分采用了避空加工。
SKH51 | T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF) | 10 | 轴径指定单位为0.01mm时请参见以下内容。 |
T4(EPV-L·P≤1) | 10 |
T4(EPV-L·P>1) | 30 |
T4(4mm) | 30 |
JIS(4·6·8mm) | 35 |
SUS440C | T4(4mm) | 30 |
JIS(4·6mm) | 35 |
SKD61 | T4(4mm) | 30 |
SKD61+氮化 | T4(4mm) | 30 |
JIS(4·6·8mm) | 35 |
T10(10mm) | 40 |
SKD61预硬化 | JIS(4·6·8mm) | 35 |
相关产品