直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工/全长指定-
商品
评价
详情
  • 直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工/全长指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工/全长指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米直推杆顶针托针照片
推杆是指将产品从模具中顶出的零件。

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。
此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。
推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。

推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等

本款推杆为直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工・全长指定-

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
产品特点
推杆顶端的圆倒角R可以让推杆嵌入成形品时顺利脱模。
前端面抛光推杆端面放大图

全长指定型是指由米思米公司按照客户的指定尺寸进行加工后交货。若客户能预先算出所需推杆的全长尺寸,推杆到货后即可装到模具上,可大幅度缩短客户加工推杆全长的麻烦和时间。
米思米直推杆顶针顶杆托针全长指定照片
 
规格概述
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处)
 
型号肩部厚度 P公差
EPHR-L4mm(T4)0
-0.005
EPHRE-L-0.01
-0.02
 
Lx1 max.
40.00~200.0030
200.01~250.00110
250.01~300.00160
轴径精度保证范围(详情 点击此处
订货范例
型号-L
EPHR-L4-300.00
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
米思米推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
推杆前端部的边缘倒圆R加工,主要是为了提高成形品的脱模性。
前端部R角采用非精密研磨加工,通常为R0.05±0.02(参考值)。
注意事项
若是对轴径精度的长度有要求,需要注意轴径精度保证范围
推杆的轴径精度保证范围
米思米推杆顶针顶杆托针轴径精度保证范围图
 
材质肩部厚度(T)x1 max.
SKH51T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF)10轴径指定单位为0.01mm时请点击详情
T4(EPV-L·P≤1)10
T4(EPV-L·P>1)30
T4(4mm)30
JIS(4·6·8mm)35
SUS440CT4(4mm)30
JIS(4·6mm)35
SKD61T4(4mm)40
SKD61+氮化T4(4mm)40
JIS(4·6·8mm)40
T10(10mm)40
SKD61预硬化JIS(4·6·8mm)35
●直推杆
轴径(P)公差p1精度
P0P≤1p1=P0
-0.002-0.05
P0P>1p1=P0
-0.005-0.1
P-0.01P≤1p1=P-0.01
-0.02-0.05
P-0.01P>1p1=P-0.01
-0.03-0.1
P-0.01P≤1p1=P-0.01
-0.04-0.05
P-0.01P>1p1=P-0.01
-0.05-0.15
SKH51+硬质镀铬的精度保证范围请参照SKH51。
相关产品
直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/固定尺寸- 直推杆 -SKD61/肩部厚度4mm 直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端面抛光・全长指定-
推荐产品直推杆SKH51肩部厚度4mm固定尺寸 推荐产品直推杆SKD61肩部厚度4mm 推荐产品直推杆SKH51肩部厚度4mm前端面抛光全长指定
型号: EPH/EPHE-B 型号: N-EPD/EPDG/EPDGS/EPDS 型号: EPHF-L/EPHFE-L
尺寸图
直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/精密全长指定・全长L寸公差+0.01_0-:相关图像
规格表
HT型号L
指定单位0.01mm
TypeP
34EPHR-L
(P)

EPHRE-L
(P)
140.00~200.00
1.5
4240.00~250.00
52.540.00~300.00
63
73.5
4
追加工
直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端简易抛光・全长指定-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
本款直推杆使用时有什么需要注意的地方?
直推杆有轴径精度和硬度保证范围,请测量和使用时务必注意此点,具体参数可查询目录。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 直推杆 > 无前端加工 > 直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工/全长指定-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页