直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工/轴径 全长指定-
商品
评价
详情
  • 直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工/轴径 全长指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工/轴径 全长指定-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米直推杆顶针托针照片
推杆是指将产品从模具中顶出的零件。

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。
此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。
推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。

推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等

本款推杆为直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工/轴径 全长指定-

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
产品特点
推杆顶端的圆倒角R可以让推杆嵌入成形品时顺利脱模。
前端面抛光推杆端面放大图

轴径指定、全长指定型推杆是指推杆的轴径和全长尺寸由客户指定而制作的产品。此类推杆同样也能大幅缩短客户因调整推杆全长尺寸的麻烦和时间,从而缩短模具生产的周期。
米思米直推杆顶针顶杆托针全长指定照片
规格概述
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处)
 
型号肩部厚度 P公差
EPHRB4mm(T4)0
-0.005
EPHRBE-0.01
-0.02
 
Lx1 max.
40.00~200.0030
200.01~250.00110
250.01~300.00160
轴径精度保证范围(详情 点击此处
订货范例
型号-L-P
EPHRB4-300.00-P3.72
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
米思米推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
推杆前端部的边缘倒圆R加工,主要是为了提高成形品的脱模性。
前端部R角采用非精密研磨加工,通常为R0.05±0.02(参考值)。
注意事项
若是对轴径精度的长度有要求,需要注意轴径精度保证范围
推杆的轴径精度保证范围
米思米推杆顶针顶杆托针轴径精度保证范围图
 
材质肩部厚度(T)x1 max.
SKH51T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF)10轴径指定单位为0.01mm时请点击详情
T4(EPV-L·P≤1)10
T4(EPV-L·P>1)30
T4(4mm)30
JIS(4·6·8mm)35
SUS440CT4(4mm)30
JIS(4·6mm)35
SKD61T4(4mm)40
SKD61+氮化T4(4mm)40
JIS(4·6·8mm)40
T10(10mm)40
SKD61预硬化JIS(4·6·8mm)35
●直推杆
轴径(P)公差p1精度
P0P≤1p1=P0
-0.002-0.05
P0P>1p1=P0
-0.005-0.1
P-0.01P≤1p1=P-0.01
-0.02-0.05
P-0.01P>1p1=P-0.01
-0.03-0.1
P-0.01P≤1p1=P-0.01
-0.04-0.05
P-0.01P>1p1=P-0.01
-0.05-0.15
SKH51+硬质镀铬的精度保证范围请参照SKH51。
相关产品
直推杆 -SKD61/肩部厚度4mm- 盒装直推杆 -标准规格-(50~100个装) 直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端面抛光・轴径・全长指定-
推荐产品直推杆SKD61肩部厚度4mm 推荐产品盒装直推杆标准规格50个装100个装 推荐产品直推杆SKH51肩部厚度4mm前端面抛光轴径全长指定
型号: EPD/EPDG/EPDGS/EPDS 型号: 50PACK-EPHE-B/100PACK-EPHE-B 型号: EPHFB/EPHFBE
尺寸图
直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/精密全长指定・全长L寸公差+0.01_0-:相关图像
规格表
HT型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
TypeNo.
34EPHRB
(P)

EPHRBE
(P)
1.540.00~200.001.00~1.49
4240.00~250.001.50~1.99
52.540.00~300.002.00~2.49
632.50~2.99
73.53.00~3.49
43.50~3.99
L≥200.01时,请确认轴径精度保证范围后订购。详情 点击此处
L≤40时,轴径精度保证范围较短,请参照型芯订购。
追加工
直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端简易抛光・全长指定-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
本款直推杆使用时有什么需要注意的地方?
直推杆有轴径精度和硬度保证范围,请测量和使用时务必注意此点,具体参数可查询目录。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 直推杆 > 无前端加工 > 直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工/轴径 全长指定-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页