直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端面抛光 全长指定-
商品
评价
详情
  • 直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端面抛光 全长指定-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端面抛光 全长指定-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米直推杆顶针托针照片
推杆是指将产品从模具中顶出的零件。

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。
此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。
推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。

推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等

本款推杆为直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端面抛光・全长指定-

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
产品特点
前端面抛光推杆适用于在成形品外观上对推杆顶出痕迹有技术要求的透明零件及光学零件(如导光板,透镜等)
前端面抛光推杆端面放大图

全长指定型是指由米思米公司按照客户的指定尺寸进行加工后交货。若客户能预先算出所需推杆的全长尺寸,推杆到货后即可装到模具上,可大幅度缩短客户加工推杆全长的麻烦和时间。
米思米直推杆顶针顶杆托针全长指定照片
 
规格概述
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处)
 
型号肩部厚度 P公差
EPHF-L4mm(T4)0
-0.005
EPHFE-L-0.01
-0.02
 
肩部厚度Lx1 max.
T440.00~200.0030
200.01~250.00110
250.01~300.00160
轴径精度保证范围(详情 点击此处
订货范例
型号-L
EPHFE-L4-300.00
发货日
5天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
米思米推杆顶针顶杆托针标准孔加工图
适用于在成形品外观上对推杆顶出痕迹有技术要求的透明零件及光学零件(如导光板,透镜等)
注意事项
若是对轴径精度的长度有要求,需要注意轴径精度保证范围
推杆的轴径精度保证范围
米思米推杆顶针顶杆托针轴径精度保证范围图
 
材质肩部厚度(T)x1 max.
SKH51T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF)10轴径指定单位为0.01mm时请点击详情
T4(EPV-L·P≤1)10
T4(EPV-L·P>1)30
T4(4mm)30
JIS(4·6·8mm)35
SUS440CT4(4mm)30
JIS(4·6mm)35
SKD61T4(4mm)40
SKD61+氮化T4(4mm)40
JIS(4·6·8mm)40
T10(10mm)40
SKD61预硬化JIS(4·6·8mm)35
●直推杆
轴径(P)公差p1精度
P0P≤1p1=P0
-0.002-0.05
P0P>1p1=P0
-0.005-0.1
P-0.01P≤1p1=P-0.01
-0.02-0.05
P-0.01P>1p1=P-0.01
-0.03-0.1
P-0.01P≤1p1=P-0.01
-0.04-0.05
P-0.01P>1p1=P-0.01
-0.05-0.15
SKH51+硬质镀铬的精度保证范围请参照SKH51。
相关产品
直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/固定尺寸- TiN涂层直推杆 -SKH51+TiN涂层/全长指定型/轴径 全长指定型- 推板导柱 -单端台阶・单端螺孔型-
推荐产品直推杆SKH51肩部厚度4mm固定尺寸- 推荐产品TiN涂层直推杆SKH51TiN涂层全长指定型轴径全长指定型 推荐产品推板导柱单端台阶单端螺孔型
型号: EPH/EPHE-B 型号: N-EPT-L/N-EPTB/N-EPTJ-L/N-EPTJB 型号: EGPP

 
尺寸图
直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/精密全长指定・全长L寸公差+0.01_0-:相关图像
规格表
HT型号L
指定单位0.01mm
TypeP
34EPHF-L
(P)

EPHFE-L
(P)
140.00~200.00
1.2
1.5
4240.00~250.00
52.540.00~300.00
63
73.5
4
追加工
直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端简易抛光・全长指定-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
本款直推杆使用时有什么需要注意的地方?
直推杆有轴径精度和硬度保证范围,请测量和使用时务必注意此情况。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 直推杆 > 无前端加工 > 直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端面抛光 全长指定-
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页