产品概述
推杆是指将产品从模具中顶出的零件。
为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,可能会折断或弯曲,为防止此类现象发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。
此外,推杆往复运动时,极易磨损,所以需要使用耐磨损材料,并增强表面硬度。
推杆表面需加工得很光洁,且必须保证良好的直径精度。
推杆是塑胶模具配件,用于塑胶模具中。推杆亦可叫顶针、镶针、中针、托针等
本款推杆为直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/精密全长指定・全长L寸公差+0.01_0-
SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
产品特点
全长指定型是指由米思米公司按照客户的指定尺寸进行加工后交货。若客户能预先算出所需推杆的全长尺寸,推杆到货后即可装到模具上,可大幅度缩短客户加工推杆全长的麻烦和时间。
顶出成形品时,因推杆前端部嵌入量不均,成形品有时无法自然脱落。
精密级全长指定型推杆全长偏差小,因而不会嵌入成形品内,可自然脱落。
可节省组装模具时调节推杆长度的时间。
规格概述
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情
点击此处)
轴径精度保证范围(详情
点击此处)
T4→x1 max.30
订货范例
发货日
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
标准孔加工范例
轴径公差的选择方法
推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。
此时,若使用流动性较好的树脂或是加大注塑压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
注意事项
若是对轴径精度的长度有要求,需要注意轴径精度保证范围
推杆的轴径精度保证范围
|
SKH51 | T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF) | 10 | 轴径指定单位为0.01mm时请点击详情 |
T4(EPV-L·P≤1) | 10 |
T4(EPV-L·P>1) | 30 |
T4(4mm) | 30 |
JIS(4·6·8mm) | 35 |
SUS440C | T4(4mm) | 30 |
JIS(4·6mm) | 35 |
SKD61 | T4(4mm) | 40 |
SKD61+氮化 | T4(4mm) | 40 |
JIS(4·6·8mm) | 40 |
T10(10mm) | 40 |
SKD61预硬化 | JIS(4·6·8mm) | 35 |
●直推杆
|
P | 0 | P≤1 | p1=P | 0 |
-0.002 | -0.05 |
P | 0 | P>1 | p1=P | 0 |
-0.005 | -0.1 |
P | -0.01 | P≤1 | p1=P | -0.01 |
-0.02 | -0.05 |
P | -0.01 | P>1 | p1=P | -0.01 |
-0.03 | -0.1 |
P | -0.01 | P≤1 | p1=P | -0.01 |
-0.04 | -0.05 |
P | -0.01 | P>1 | p1=P | -0.01 |
-0.05 | -0.15 |
SKH51+硬质镀铬的精度保证范围请参照SKH51。
相关产品