材质 | 肩部厚度(T) | x1 max. | |
SKH51 | T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF) | 10 | 轴径指定单位为0.01mm时请点击详情 |
T4(EPV-L·P≤1) | 10 | ||
T4(EPV-L·P>1) | 30 | ||
T4(4mm) | 30 | ||
JIS(4·6·8mm) | 35 | ||
SUS440C | T4(4mm) | 30 | |
JIS(4·6mm) | 35 | ||
SKD61 | T4(4mm) | 40 | |
SKD61+氮化 | T4(4mm) | 40 | |
JIS(4·6·8mm) | 40 | ||
T10(10mm) | 40 | ||
SKD61预硬化 | JIS(4·6·8mm) | 35 |
轴径(P)公差 | p1精度 | |||
P | 0 | P≤1 | p1=P | 0 |
-0.002 | -0.05 | |||
P | 0 | P>1 | p1=P | 0 |
-0.005 | -0.1 | |||
P | -0.01 | P≤1 | p1=P | -0.01 |
-0.02 | -0.05 | |||
P | -0.01 | P>1 | p1=P | -0.01 |
-0.03 | -0.1 | |||
P | -0.01 | P≤1 | p1=P | -0.01 |
-0.04 | -0.05 | |||
P | -0.01 | P>1 | p1=P | -0.01 |
-0.05 | -0.15 |
型号 | 肩部厚度 | P公差 |
EPHVB | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | |
Type | No. | ||||
3 | 4 | EPHVB (P) | 1.5 | 40.00 ~ 150.00 | 1.00 ~1.49 |
4 | 2 | 1.50 ~1.99 | |||
5 | 2.5 | 2.00 ~2.49 | |||
6 | 3 | 2.50 ~2.99 | |||
7 | 3.5 | 3.00 ~3.49 | |||
4 | 3.50 ~3.99 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|