型号 | 肩部厚度 | P公差 |
C-EPYB | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
C-EPHB | ||
C-EPHJB | 6・8mm(JIS) | |
C-EPHBE | 4mm(T4) | -0.01 -0.02 |
C-EPHJBE | 6・8mm(JIS) |
肩部厚度 | L | x1 max. |
T4(小径) | 20.00~ 60.00 | 10 |
T4 | 40.00~200.00 | 30 |
JIS | 40.00~200.00 | 35 |
T4 ・ JIS | 200.01~250.00 | 110 |
250.01~300.00 | 160 | |
300.01~350.00 | 210 |
型号 | - | L | - | P | |
C-EPHJB5 | - | 350.00 | - | P4.72 |
12 | 天发货 |
直推杆 -SKH51/轴径/全长指定型- | 超精密级直推杆 -SKH51/全长指定/轴径指定 全长固定型/全长指定型- | 欧洲标准直推杆 -相当于SKD61+氮化处理/全长指定型- | ||
型号: EPHB/EPHBE/EPHJB/EPHJBE/EPYB | 型号: EPV-G/EPV-L/EPVB | 型号: D-EPN-L |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.005mm | |
Type | No. | ||||
2 | 4 | C-EPYB | 0.4 | 20.00~60.00 | 0.300~0.395 |
0.5 | 0.400~0.495 | ||||
0.6 | 0.500~0.595 | ||||
0.7 | 0.600~0.695 | ||||
0.8 | 0.700~0.795 | ||||
0.9 | 0.800~0.895 | ||||
1 | 0.900~0.995 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | ||||
H | T | H | T | Type | No. | |||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | |||||||
3 | 4 | - | - | C-EPHB (P) C-EPHBE (P) | - | 0.5 | 40.00~100.00 | 0.40~0.49 |
0.6 | 0.50~0.59 | |||||||
0.7 | 0.60~0.69 | |||||||
0.8 | 40.00~150.00 | 0.70~0.79 | ||||||
0.9 | 0.80~0.89 | |||||||
1 | 40.00~200.00 | 0.90~0.99 | ||||||
1.5 | 1.00~1.49 | |||||||
4 | 2 | 40.00~250.00 | 1.50~1.99 | |||||
5 | 2.5 | 40.00~300.00 | 2.00~2.49 | |||||
6 | 3 | 2.50~2.99 | ||||||
7 | 3.5 | 3.00~3.49 | ||||||
8 | 6 | C-EPHJB (P) C-EPHJBE (P) | 4 | 3.50~3.99 | ||||
8 | 4.5 | 40.00~300.00(350.00) | 4.00~4.49 | |||||
9 | 5 | 40.00~350.00 | 4.50~4.99 | |||||
9 | 5.5 | 5.00~5.49 | ||||||
10 | 6 | 5.50~5.99 | ||||||
10 | 11 | 6.5 | 6.00~6.49 | |||||
7 | 6.50~6.99 | |||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 7.00~7.99 | ||||
15 | 15 | 10 | 8.00~9.99 | |||||
17 | 17 | 12 | 10.00~11.99 | |||||
L尺寸的“( )”内数值仅为 、 的规格。 肩部厚度JIS型的No.<4时T=4,请按照肩部厚度4mm型 (P)、(P)订购。 L≥200.01时,请确认轴径精度保证范围后订购。(详情 点击此处) L≤40时,轴径精度保证范围较短,请参照。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|