硬度(HV) | 2000~2500 |
膜厚(μm) | 1.5~3.5 |
摩擦系数 | 0.30~0.35 |
耐热性(℃) | ~400 |
色调 | 金色 |
L长度 | A |
40.00~150.00 | 15 |
150.01~350.00 | 25 |
型号 | 肩部厚度 | P公差 | |
全长指定 | 轴径·全长指定 | ||
N-EPT-L | N-EPTB | 4mm(T4) | -0.005 -0.015 |
N-EPTJ-L | N-EPTJB | 6·8mm(JIS) |
肩部厚度 | L | x1 max. |
T4 | 40.00~200.00 | 30 |
JIS | 40.00~200.00 | 35 |
T4 · JIS | 200.01~250.00 | 110 |
250.01~300.00 | 160 | |
300.01~350.00 | 210 |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | |
Type | P | |||
6 | 4 | N-EPT-L (P) | 3 | 40.00~350.00 |
7 | 3.5 | |||
4 | ||||
8 | 4.5 | |||
5 | ||||
9 | 6 | |||
10 | 7 | |||
11 | 8 | |||
15 | 10 | |||
17 | 12 |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | |
Type | P | |||
8 | 6 | N-EPTJ-L (P) | 4 | 40.00~300.00 |
9 | 5 | 40.00~350.00 | ||
10 | 6 | |||
11 | 7 | |||
13 | 8 | 8 | ||
15 | 10 | |||
17 | 12 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | ||||
H | T | H | T | Type | No. | |||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | |||||||
7 | 4 | - | - | N-EPTB (P) | - | 3.5 | 40.00~300.00 | 3.00~ 3.49 |
8 | 6 | N-EPTJB (P) | 4 | 3.50~ 3.99 | ||||
8 | 4.5 | 40.00~350.00 | 4.00~ 4.49 | |||||
9 | 5 | 4.50~ 4.99 | ||||||
9 | 5.5 | 5.00~ 5.49 | ||||||
10 | 6 | 5.50~ 5.99 | ||||||
10 | 11 | 6.5 | 6.00~ 6.49 | |||||
7 | 6.50~ 6.99 | |||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 7.00~ 7.99 | ||||
15 | 15 | 10 | 8.00~ 9.99 | |||||
17 | 17 | 12 | 10.00~11.99 | |||||
L≥200.01mm时,请确认轴径精度保证范围后订购。(详情点击此处) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|