3 | 天发货 |
5 | 天发货 |
![]() | 肩部厚度(T) | X2 max | 推杆的硬度 | ||
① | ② | ③(硬度保证范围) | |||
※SKH51 | T4 (EPY-L、EPV-L、EPVB EPY-G、EPV-G、EPYB、EVSL EVSG、EVSF、EHYF、ERVYF) | 0 | 58~60HRC 整体淬火(不退火) | 58~60HRC 整体淬火(不退火) | 58~60HRC |
T4(4mm) | 30 | 28~35HRC(参考值) | 28~60HRC(参考值) | 58~60HRC | |
JIS(4·6·8mm) | 35 |
型号 | 肩部厚度 | ![]() |
EPYB | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
EPHB | ||
EPHJB | 6・8mm(JIS) | |
EPHBE | 4mm(T4) | -0.01 -0.02 |
EPHJBE | 6・8mm(JIS) |
肩部厚度 | L | x1 max. |
T4(小径) | 20.00~ 60.00 | 10 |
T4 | 40.00~200.00 | 30 |
JIS | 40.00~200.00 | 35 |
T4 ・ JIS | 200.01~250.00 | 110 |
250.01~300.00 | 160 | |
300.01~350.00 | 210 |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.005mm | |
Type | No. | ||||
2 | 4 | EPYB | 0.4 | 20.00~60.00 | 0.300 ~ 0.395 |
0.5 | 0.400 ~ 0.495 | ||||
0.6 | 0.500 ~ 0.595 | ||||
0.7 | 0.600 ~ 0.695 | ||||
0.8 | 0.700 ~ 0.795 | ||||
0.9 | 0.800 ~ 0.895 | ||||
1 | 0.900 ~ 0.995 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | ||||
H | T | H | T | Type | No. | |||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | |||||||
3 | 4 | - | - | EPHB (P ![]() EPHBE (P ![]() | - | 0.5 | 40.00~100.00 | 0.40~ 0.49 |
0.6 | 0.50~ 0.59 | |||||||
0.7 | 0.60~ 0.69 | |||||||
0.8 | 40.00~150.00 | 0.70~ 0.79 | ||||||
0.9 | 0.80~ 0.89 | |||||||
1 | 40.00~200.00 | 0.90~ 0.99 | ||||||
1.5 | 1.00~ 1.49 | |||||||
4 | 2 | 40.00~250.00 | 1.50~ 1.99 | |||||
5 | 2.5 | 40.00~300.00 | 2.00~ 2.49 | |||||
6 | 3 | 2.50~ 2.99 | ||||||
7 | 3.5 | 3.00~ 3.49 | ||||||
8 | 6 | EPHJB (P ![]() EPHJBE (P ![]() | 4 | 3.50~ 3.99 | ||||
8 | 4.5 | 40.00~300.00(350.00) | 4.00~ 4.49 | |||||
9 | 5 | 40.00~350.00 | 4.50~ 4.99 | |||||
9 | 5.5 | 5.00~ 5.49 | ||||||
10 | 6 | 5.50~ 5.99 | ||||||
10 | 11 | 6.5 | 6.00~ 6.49 | |||||
7 | 6.50~ 6.99 | |||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 7.00~ 7.99 | ||||
15 | 15 | 10 | 8.00~ 9.99 | |||||
17 | 17 | 12 | 10.00~11.99 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|