材质 | 肩部厚度(T) | x2 max. | 推杆的硬度 | ||
① | ② | ③(硬度保证范围) | |||
※SKH51 | T4 (EPY-L、EPV-L、EPVB EPY-G、EPV-G、EPYB、EVSL EVSG、EVSF、EHYF、ERVYF) | 0 | 58~60HRC 整体淬火(不退火) | 58~60HRC 整体淬火(不退火) | 58~60HRC |
T4(4mm) | 30 | 28~35HRC(参考值) | 28~60HRC(参考值) | 58~60HRC | |
JIS(4·6·8mm) | 35 |
型号 | 肩部厚度 | P公差 |
EPY-G | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
EPH-G | ||
EPHJ-G | 6・8mm(JIS) | |
EPHE-G | 4mm(T4) | -0.01 -0.02 |
EPHJE-G | 6・8mm(JIS) |
肩部厚度 | L | x1 max. |
T4(小径) | 60 | 10 |
T4 | 100~200 | 30 |
JIS | 100~200 | 35 |
T4 • JIS | 250 | 110 |
300 | 160 | |
350 | 210 |
H | T | 型号 | L | P 指定单位0.005mm | |
Type | No. | ||||
2 | 4 | EPY-G | 0.4 | 60 | 0.300~0.395 |
0.5 | 0.400~0.495 | ||||
0.6 | 0.500~0.595 | ||||
0.7 | 0.600~0.695 | ||||
0.8 | 0.700~0.795 | ||||
0.9 | 0.800~0.895 | ||||
1 | 0.900~0.995 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 选择 | P 指定单位0.01mm | |||||||||
H | T | H | T | Type | No. | ||||||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | ||||||||||||
3 | 4 | - | - | EPH-G (P) EPHE-G (P) | - | 0.5 | 100 | 0.40~ 0.49 | |||||
0.6 | 0.50~ 0.59 | ||||||||||||
0.7 | 0.60~ 0.69 | ||||||||||||
0.8 | 100 | 150 | 0.70~ 0.79 | ||||||||||
0.9 | 0.80~ 0.89 | ||||||||||||
1 | 100 | 150 | 200 | 0.90~ 0.99 | |||||||||
1.5 | 1.00~ 1.49 | ||||||||||||
4 | 2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 1.50~ 1.99 | |||||||
5 | 2.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 2.00~ 2.49 | ||||||
6 | 3 | 2.50~ 2.99 | |||||||||||
7 | 3.5 | 3.00~ 3.49 | |||||||||||
8 | 6 | EPHJ-G (P) EPHJE-G (P) | 4 | 3.50~ 3.99 | |||||||||
8 | 4.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | (350) | 4.00~ 4.49 | |||||
9 | 5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 4.50~ 4.99 | |||||
9 | 5.5 | 5.00~ 5.49 | |||||||||||
10 | 6 | 5.50~ 5.99 | |||||||||||
10 | 11 | 6.5 | 6.00~ 6.49 | ||||||||||
7 | 6.50~ 6.99 | ||||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 7.00~ 7.99 | |||||||||
15 | 15 | 10 | 8.00~ 9.99 | ||||||||||
17 | 17 | 12 | 10.00~11.99 | ||||||||||
L尺寸的“( )”内数值仅为、的规格。 肩部厚度JIS型的No.<4时T=4,请按照肩部厚度4mm型(P)、(P)订购。 L≥200.01时,请确认轴径精度保证范围后订购。(详情 点击此处) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|