3 | 天发货 |
5 | 天发货 |
型号 | 肩部厚度 | ![]() |
EPY-L | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
EPH-L | ||
EPHE-L | -0.01 -0.02 |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | |
Type | P | |||
2 | 4 | EPY-L | 0.3 | 20.00~60.00 |
0.4 | ||||
0.5 | ||||
0.6 | ||||
0.7 | ||||
0.8 | ||||
0.9 | ||||
1 |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | ||
Type | P | Lmin. | Lmax. | ||
3 | 4 | EPH-L (P ![]() EPHE-L (P ![]() | 0.3 | 40.00 | 60.00 |
0.4 | 100.00 | ||||
0.5 | |||||
0.6 0.7 | 150.00 | ||||
0.8 0.9 | |||||
1 1.1 | 200.00 | ||||
1.2 1.3 1.4 | |||||
1.5 | 250.00 | ||||
4 | 1.6 | ||||
1.7 1.8 1.9 | 200.00 | ||||
2 | 300.00 | ||||
5 | 2.1 | 250.00 | |||
2.2 2.3 2.4 | 200.00 | ||||
2.5 | 300.00 | ||||
6 | 2.6 | 250.00 | |||
2.7 2.8 2.9 | 200.00 | ||||
3 | 350.00 | ||||
7 | 3.1 | 250.00 | |||
3.2 3.3 3.4 | 200.00 | ||||
3.5 | 350.00 | ||||
3.6 | 250.00 | ||||
3.7 3.8 3.9 | 200.00 | ||||
4 | 350.00 | ||||
4.1 | 250.00 | ||||
8 | 4.2 4.3 4.4 | 200.00 | |||
4.5 | 350.00 | ||||
4.6 | 250.00 | ||||
4.7 4.8 4.9 | 200.00 | ||||
5 | 350.00 | ||||
5.1 | 250.00 | ||||
9 | 5.5 | 350.00 | |||
5.6 | 250.00 | ||||
6 | 350.00 | ||||
6.1 | 250.00 | ||||
10 | 6.5 | 350.00 | |||
6.6 | 250.00 | ||||
7 | 350.00 | ||||
7.1 | 250.00 | ||||
11 | 7.5 | ||||
7.6 | |||||
8 | 350.00 | ||||
8.1 | 250.00 | ||||
14 | 8.5 8.6 | ||||
9 | 350.00 | ||||
15 | 9.1 | 250.00 | |||
9.5 9.6 | |||||
10 | 350.00 | ||||
10.1 | 250.00 | ||||
17 | 10.5 10.6 | ||||
11 11.1 | |||||
11.5 11.6 | |||||
12 | 350.00 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|