型号 | 形状 | 肩部厚度 | L尺寸公差 | P尺寸公差 | T Ra |
EPHJ | 标准规格 | 6・8mm (JIS) | +5 +0.1 | 0 -0.005 | - |
EPHJE | -0.01 -0.02 | ||||
EPHJ-L | 全长指定型 | +0.02 0 L>200→ | 0 -0.005 | 1.0 | |
EPHJE-L | -0.01 -0.02 |
H | T | 型号 | L 选择 | ||||||
Type | P | ||||||||
8 | 6 | EPHJ (P) EPHJE (P) | 4 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
4.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
9 | 5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
5.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
10 | 6 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
11 | 6.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
7 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
13 | 8 | 8 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
14 | 9 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
15 | 10 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
17 | 12 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
肩部厚度JIS型的P<4时,T=4,请按照肩部厚度4mm型 (P)、(P)订购。 点击此处 |
H | T | 型号 | L 指定单位0.01mm | ||
Type | P | Lmin. | Lmax. | ||
8 | 6 | EPHJ-L (P) EPHJE-L (P) | 4 | 40.00 | 300.00 |
4.5 | |||||
9 | 5 | 350.00 | |||
5.5 | |||||
10 | 6 | ||||
11 | 6.5 | ||||
7 | |||||
13 | 8 | 8 | |||
14 | 9 | ||||
15 | 10 | ||||
17 | 12 | ||||
肩部厚度JIS型的P<4时,T=4,请按照肩部厚度4mm型 (P)、(P)订购。 点击此处 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|