型号 | 肩部厚度 | P公差 |
EPH | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
EPHE-B | -0.01 -0.02 |
轴径(P)精 度保证范围 长度(b1) | 直推杆 |
材质 | 肩部厚度(T) | x1 max. | |
SKH51 | T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF) | 10 | 轴径指定单位为0.01mm时请参见以下内容。 |
T4(EPV-L·P≤1) | 10 | ||
T4(EPV-L·P>1) | 30 | ||
T4(4mm) | 30 | ||
JIS(4·6·8mm) | 35 | ||
SUS440C | T4(4mm) | 30 | |
JIS(4·6mm) | 35 | ||
SKD61 | T4(4mm) | 30 | |
SKD61+氮化 | T4(4mm) | 30 | |
JIS(4·6·8mm) | 35 | ||
T10(10mm) | 40 | ||
SKD61预硬化 | JIS(4·6·8mm) | 35 |
轴径(P)公差 | p1精度 |
P P | p1=P |
p1=P | |
P P | p1=P |
p1=P | |
P P | p1=P |
p1=P |
H | T | 型号 | L 选择 | |||||||||||
Type | P | |||||||||||||
2 | 4 | EPH (P) EPHE-B (P) | 0.2* | 60 | ||||||||||
3 | 0.3 | 60 | ||||||||||||
0.4 | 0.5 | 60 | 100 | |||||||||||
0.6 | 0.7 | 100 | 150 | |||||||||||
0.8 | 0.9 | 100 | 150 | |||||||||||
1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 100 | 150 | 200 | |||||||
1.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
4 | 1.6 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||||||
1.7 | 1.8 | 1.9 | 100 | 150 | 200 | |||||||||
2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
5 | 2.1 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||||||
2.2 | 2.3 | 2.4 | 100 | 150 | 200 | |||||||||
2.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
6 | 2.6 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||||||
2.7 | 2.8 | 2.9 | 100 | 150 | 200 | |||||||||
3 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
7 | 3.1 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||||||
3.2 | 3.3 | 3.4 | 100 | 150 | 200 | |||||||||
3.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
3.6 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
3.7 | 3.8 | 3.9 | 100 | 150 | 200 | |||||||||
4 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
4.1 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
8 | 4.2* | 4.3* | 4.4* | 100 | 150 | 200 | ||||||||
4.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
4.6 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
4.7* | 4.8* | 4.9* | 100 | 150 | 200 | |||||||||
5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
5.1 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
9 | 5.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||
5.6 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
6 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
6.1 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
10 | 6.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||
6.6 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
7 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
7.1 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
11 | 7.5* | 7.6* | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||
8 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
8.1 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
14 | 8.5* | 8.6* | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||
9 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
15 | 9.1* | 9.5* | 9.6* | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||||
10 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
10.1 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
17 | 10.5* | 10.6* | 11* | 11.1* | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||
11.5* | 11.6* | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||||||
12 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||||
P尺寸标注“*”符号时,为第3天发货。肩部厚度JIS型按(P)、(P)订购。 点击此处 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|