P | x1 max. |
0.300~1 | 10 |
1.001~4.999 | 30 |
1.5~5 | 30 |
型号 | 肩部厚度 | P公差 | T公差 | Ra* |
EPV-G | 4mm(T4) | 0 -0.002 | +5 +0.1 | - |
EPVB | +0.01 0 | 1.0 | ||
EPV-L |
P | x1 max. |
0.300~1 | 10 |
1.001~4.999 | 30 |
1.5~5 | 30 |
H | T | 型号 | L | P 指定单位0.001mm | ||||
Type | P | EPV-G | EPVB(指定单位0.01mm) | |||||
2 | 4 | EPV-G (全长固定型) EPVB (全长指定型) | 0.4 | 60 | 20.00~ 60.00 | 0.300~0.399 | ||
3 | 0.5 | 60 | 100 | 30.00~100.00 | 0.400~0.499 | |||
0.6 | 0.500~0.599 | |||||||
0.7 | 0.600~0.699 | |||||||
0.8 | 0.700~0.799 | |||||||
0.9 | 60 | 100 | 150 | 50.00~150.00 | 0.800~0.899 | |||
1 | 0.900~0.999 | |||||||
1.5 | 1.000~1.499 | |||||||
4 | 2 | 100 | 150 | 1.500~1.999 | ||||
5 | 2.5 | 2.000~2.499 | ||||||
6 | 3 | 2.500~2.999 | ||||||
7 | 3.5 | 3.000~3.499 | ||||||
4 | 3.500~3.999 | |||||||
8 | 4.5 | 4.000~4.499 | ||||||
5 | 4.500~4.999 | |||||||
P<0.4时,H=2。 |
H | T | 型号 | L 指定单位0.001mm | |
Type | P | |||
2 | 4 | EPV-L | 0.3* | 20.00~60.00 |
0.4* | ||||
3 | 0.5 | 30.00~100.00 | ||
0.6 | ||||
0.7 | ||||
0.8 | 50.00~150.00 | |||
0.9 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
4 | 2 | |||
5 | 2.5 | |||
6 | 3 | |||
7 | 3.5 | |||
4 | ||||
8 | 4.5 | |||
5 | ||||
*P=0.3、0.4时,H=2。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|