产品概述
为了将氮气弹簧固定于模具上,可选用氮气弹簧安装用板,可实现氮气弹簧的耐久性和安全性。
本产品是上槽固定型安装板,安装在氮气弹簧的上安装槽。
根据安装位置的不同,米思米还可提供底槽固定型和支承面固定型安装板。
产品特点
1、节省空间
备有体积小的紧凑型产品。
2、安装精准
安装公差严格,确保氮气弹簧各方位的平稳。
3、型号丰富
覆盖配套全系列的氮气弹簧。
使用案例
氮气弹簧用板在模具中的应用:
注意事项
相关产品
经济型 氮气弹簧 | | 经济型 氮气弹簧用板 -支承面固定型- | | 经济型 氮气弹簧用板 -底槽固定型- |
| | | | |
型号: E-GSV | | 型号: E-FB | | 型号: E-FFC |
尺寸图
规格表
|
|
45 | 35 | 7 | 9 | E-FCQ | 32 | 350 | CB6-18 |
52 | 40 | 7 | 9 | 38 | 500 | CB6-18 |
64 | 50 | 9 | 13 | 45 | 750 | CB8-25 |
70 | 56.5 | 9 | 13 | 50 | 1000/1200 | CB8-25 |
90 | 73.5 | 11 | 16 | 63 | 1500 | CB10-35 |
90 | 73.5 | 11 | 16 | 75 | 2400 | CB10-35 |
110 | 92 | 13 | 18 | 95 | 4200 | CB12-40 |
130 | 109.5 | 13 | 21 | 120 | 6600 | CB12-40 |
162 | 138 | 17.5 | 27 | 150 | 9500 | CB16-55 |
E-FCQ符合ISO 11901-2标准。(※ E-FCQ32 · 63除外)