• 经济型 氮气弹簧用板 -支承面固定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 氮气弹簧用板 -支承面固定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
为了将氮气弹簧固定于模具上,可选用氮气弹簧安装用板,可实现氮气弹簧的耐久性和安全性。
本产品是支承面固定型安装板,安装在氮气弹簧底部。
根据安装位置的不同,米思米还可提供底槽固定型和上槽固定型安装板。
产品特点
1、节省空间
备有体积小的紧凑型产品。

2、安装精准
安装公差严格,确保氮气弹簧各方位的平稳。

3、型号丰富
覆盖配套全系列的氮气弹簧。
使用案例
E-FB的安装示意:
使用案例
注意事项
注意事项
相关产品
经济型 氮气弹簧 经济型 氮气弹簧用板 -底槽固定型- 经济型 氮气弹簧用板 -上槽固定型-
1相关图片 2相关图片 3相关图片
型号: E-GSV 型号: E-FFC 型号: E-FCQ
尺寸图
E-FB
规格表
AaCgedfhklCatalog No.适用氮气弹簧模具固定用
建议螺栓4个
氮气弹簧固定用
建议螺栓2个or4个
E-GSV
705020201515991412E-FB45750CB8-20CB8-18
7556.520201515991412501000/1200
1500
CB8-20CB8-18
10073.5402015189111412752400CB10-25CB8-18
1209260201520913.51413954200CB12-25CB8-18
140109.5802018201113.515131206600CB12-25CB10-20
1901381002518261117.515171509500CB16-35CB10-25

E-FB符合ISO11901-2标准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否可以对氮气弹簧用板加工改造?
禁止对氮气弹簧用板进行分解、焊接、熔断、加热、改造。
氮气弹簧用板有哪些安装方式?
根据氮气弹簧安装用板的安装位置,一般由以下几种可能的安装方法,底槽固定型、上槽固定型、支承面固定型。客户可根据模具结构,选用合适方式。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 氮气弹簧 > 氮气弹簧 > 经济型 氮气弹簧用板 -支承面固定型-
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页