• 经济型 氮气弹簧
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 氮气弹簧

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述

氮气弹簧以高压氮气作为工作介质和压力源,其提供压力更为稳定,现广泛应用于模具中。
米思米经济型氮气弹簧具有过行程OSAS、过速USAS、过压OPAS三大安全装置,可以保证客户的使用安全性。

产品特点
1、节省空间
备有高负载、长行程且体积小的紧凑型产品。
仅需一点空间,即可发挥高负载性能。

2、初始负载大
行程起点时即有最大95400N的初始负载。
无需像螺旋弹簧那样施加预压缩,有助于简化作业工序。

3、行程丰富
行程最长可达125mm,最适用于拉深加工。

4、支持配管
备有支持配管的氮气弹簧及配管零件,适用于需要调整负载及确认气压的用户。

注意事项01
使用案例
氮气弹簧在模具中的应用:
使用案例
注意事项
注意事项02
相关产品
经济型 氮气弹簧用板 -支撑面固定型- 经济型 氮气弹簧用板 -底槽固定型- 经济型 氮气弹簧用板 -上槽固定型 FCQ-
1相关图片 2相关图片 3相关图片
型号: E-FB 型号: E-FFC 型号: E-FCQ
尺寸图
E-GSV
规格表
重量(kg)DD1dLHeRTFGMa安装螺纹JQC充气口 负载N{kgf}Catalog No.D适用板
初始负载最大负载Type初始负载-S纵置
0.0619171144371716M6×61M61700
{173}
2500{255}E-GSV170-7E-FCC19
E-FC19
0.0650402600{265}170-10
0.0756432700{276}170-13
0.0760452700{276}170-15
0.0768492800{286}170-19
0.0880552800{286}170-25
0.0994622900{296}170-32
0.09106682900{296}170-38
0.11130802900{296}170-50
0.12156933000{306}170-63
0.141851103000{306}170-75
0.151951153000{306}170-80
0.172351353000{306}170-100
0.192851603000{306}170-125
0.0125231544371716M6×61M63200
{326}
4900{500}320-7E-FCC25
E-FC25
0.1050405000{510}320-10
0.1156435100{520}320-13
0.1160455200{531}320-15
0.1268495200{531}320-19
0.1380555300{541}320-25
0.1494625400{551}320-32
0.15106685400{551}320-38
0.17130805400{551}320-50
0.19156935500{561}320-63
0.221851105500{561}320-75
0.231951155500{561}320-80
0.262351355500{561}320-100
0.302851605500{561}320-125
0.16322716504012.51643.52-M6×6202M63600
{367}
5300{541}350-10E-FC32
E-FCQ32
E-FFC32
0.1756435300{541}350-13
0.1862465300{541}350-16
0.1968495300{541}350-19
0.2180555300{541}350-25
0.2394625400{551}350-32
0.25106685400{551}350-38
0.29130805400{551}350-50
0.33156935400{551}350-63
0.361801055400{551}350-75
0.381901105400{551}350-80
0.442301305400{551}350-100
0.512801555400{551}350-125
0.24383320504012.516442-M6×6
(Φ20用)

2-M6×6
(Φ25用)
20 or 252M64700
{479}
6900{704}500-10E-FC38
E-FCQ38
E-FFC38
0.2556437100{724}500-13
0.2662467100{724}500-16
0.2868497100{724}500-19
0.3180557200{735}500-25
0.3494627200{735}500-32
0.37106687200{735}500-38
0.42130807200{735}500-50
0.48156937200{735}500-63
0.541801057300{745}500-75
0.561901107300{745}500-80
0.662301307300{745}500-100
0.772801557300{745}500-125
0.36453925524216.516442-M8×6202M67400
{755}
11300{1153}750-10E-FC45
E-FCQ45
E-FFC45
E-FB45
0.38584511400{1163}750-13
0.39644811500{1173}750-16
0.41705111500{1173}750-19
0.45825711800{1204}750-25
0.50966411800{1203}750-32
0.541087011800{1204}750-38
0.611328211800{1204}750-50
0.701589511800{1204}750-63
0.7718210711800{1204}750-75
0.8119211211800{1204}750-80
0.9323213211800{1204}750-100
1.1028215711800{1204}750-125
0.49504328584817.526872-M8×6203M69200
{938}
13600{1388}1000-10E-FC50
E-FCQ50
E-FFC50
E-FB50
0.51645113900{1418}1000-13
0.54705414100{1439}1000-16
0.56765714300{1459}1000-19
0.61886314500{1480}1000-25
0.671027014600{1490}1000-32
0.711147614700{1500}1000-38
0.811388814800{1510}1000-50
0.9116410114900{1520}1000-63
1.0518811315000{1531}1000-75
1.0919811815000{1531}1000-80
1.2123813815100{1541}1000-100
1.4128816315100{1541}1000-125
0.49504328584817.526872-M8×6203M610600
{1080}
15400{1571}1200-10E-FC50
E-FCQ50
E-FFC50
E-FB50
0.51645115700{1602}1200-13
0.54705416000{1633}1200-16
0.56765716200{1653}1200-19
0.61886316400{1673}1200-25
0.671027016600{1694}1200-32
0.711147616700{1704}1200-38
0.811388816800{1714}1200-50
0.9116410116900{1724}1200-63
1.0518811317000{1735}1200-75
1.0919811817000{1735}1200-80
1.2123813817100{1745}1200-100
1.4128816317100{1745}1200-125
0.8863563664541926874-M8×6
(Φ20用)

4-M8×6
(Φ40用)
20
or
40
3M615000
{1530}
22100{2255}1500-10E-FC63
E-FCQ63
E-FFC63
​​​​​​​E-FB50
0.92705722600{2306}1500-13
0.96766023000{2347}1500-16
0.99826323200{2367}1500-19
1.06946923400{2388}1500-25
1.141087623900{2439}1500-32
1.211208224000{2449}1500-38
1.351449424200{2469}1500-50
1.5117010724400{2490}1500-63
1.6519411924500{2500}1500-75
1.7120412424500{2500}1500-80
1.9424414424600{2510}1500-100
2.2329416924700{2520}1500-125
1.257567456555212.56874-M8×6403M624000
{2447}
33900{3459}2400-10E-FC75
E-FCQ75
E-FFC75
​​​​​​​E-FB75
1.30715835000{3571}2400-13
1.36776137700{3847}2400-16
1.40836438200{3898}2400-19
1.50957038300{3908}2400-25
1.611097738500{3929}2400-32
1.701218338800{3959}2400-38
1.891459539000{3980}2400-50
2.0917110839500{4031}2400-63
2.2819512039500{4031}2400-75
2.3620512539600{4041}2400-80
2.6724514539700{4051}2400-100
3.0729517039700{4051}2400-125
2.769587609074242.510.5874-M8×13603G1/842000
{4283}
62400{6367}4200-16E-FC95
E-FCQ95
E-FFC95
​​​​​​​E-FB95
2.83967763600{6490}4200-19
2.981088365300{6663}4200-25
3.161229066700{6806}4200-32
3.301349667600{6898}4200-38
3.6015810868800{7020}4200-50
3.9318412169600{7102}4200-63
4.2020813370200{7163}4200-75
4.3521813870400{7184}4200-80
4.8525815870900{7235}4200-100
5.4730818371400{7286}4200-125
5.06120112751008425.52.510.5874-M10×13803G1/866000
{6730}
96200{9816}6600-16E-FC120
E-FCQ120
E-FFC120
​​​​​​​E-FB120
5.171068798100{10010}6600-19
5.4211893101000{10306}6600-25
5.69132100103400{10551}6600-32
5.93144106104800{10694}6600-38
6.04168118106900{10908}6600-50
6.90194131108400{11061}6600-63
7.40218143109300{11153}6600-75
7.60228148109600{11184}6600-80
8.40268168110600{11286}6600-100
9.40318193111500{11378}6600-125
9.51150142901169727.52.56884-M10×131003G1/895400
{9728}
138400 {14122}9500-19E-FC150
E-FCQ150
E-FFC150
​​​​​​​E-FB150
9.90128103142300 {14520}9500-25
10.30142110145400 {14837}9500-32
10.70154116147400 {15041}9500-38
11.40178128150200 {15327}9500-50
12.20204141152100 {15520}9500-63
13.00228153153400 {15653}9500-75
13.30238158153800 {15694}9500-80
14.60278178155200 {15837}9500-100
16.10328203156300 {15949}9500-125
 初始负载(±10%)为20°C时的值。最大负载为静态环境下的理论值。负载因温度而异。
● 负载{kgf} = 负载N x 0.101972
● 负载{N} = 负载kgf x 9.80665
● 氮气充入压力  kgf/cm= MPa x 10.1972;  MPa = kgf/cmx 0.0980665
关于此商品的常见问题 (FAQ)
氮气弹簧是否有安全装置?
该系列基本具有安全装置OSAS/USAS/OPAS。使用安全装置可以减少异常时受到伤害。
是否可以对氮气弹簧加工改造?
禁止对氮气弹簧进行分解、焊接、熔断、加热、改造。
氮气缸可否高温使用?
环境温度需为室温,氮气弹簧表面温度不得超过80℃。
氮气弹簧安装方式?
根据客户模具设计需求,法兰有底槽固定型、上槽固定型、支承面固定型主要的三种类型可选用。
小缸径170/320缸体上端卡槽与进口品是否有差异?
E-GSV170全行程/EGSV320全行程,只有一个法兰安装槽。
GSV170全行程/GSV320部分行程7~63,缸体上端两个卡槽,从缸体上端向下数,第一个卡槽为工艺槽,非安装槽,第二个为法兰安装槽。
* GSV320剩余行程75~125,缸体上端只有一个卡槽,即法兰安装槽,无工艺槽。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选