• 经济型 定位销 -带拉拔螺纹m6型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 定位销 -带拉拔螺纹m6型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/交期
FAQ

产品概述
依赖AK拍摄中
名称:经济型 定位销 -带拉拔螺纹m6型-
功能:精定位标准件


材质:SUJ2
硬度:45~50HRC
形状:直杆型
表面处理:无
拉拔螺纹:有
产品特点
1. 广泛应用于模具模板精定位,以及其他需要精确定位的场合。

2. 米思米经济型带拉拔螺纹m6型定位销的直径公差为m6。

3. 米思米经济型带拉拔螺纹m6型定位销袋装销售,可根据实际需求备库。
尺寸图
外形图
规格概述
M×P型式L
TypeD
2.5x0.45E-MSTM410152025303540         
3x0.551015202530354045505560     
4x0.761015202530354045505560 7080  
5x0.881015202530354045505560657080 100
6x1.010 1520253035404550556065708090100
12  202530354045505560657080 100
8x1.2513    30 40 50 60 7080 100
16    30 40 50 60 7080 100
10x1.520    30 40 50 60 7080 100
使用案例
引用18版目录P792引用18版目录三折页引用18版目录P830
应用行业
食品 半导体 智能手机
食品 半导体 智能手机
医疗 电子电器 锂电池
医疗 电子电器 锂电池
相关产品
经济型 定位销 -带拉拔螺纹精密型- 经济型 定位销 -带拉拔螺纹h7型- 经济型 定位销 -直杆型-
经济型 定位销 -带拉拔螺纹精密型--相关图片 经济型 定位销 -带拉拔螺纹h7型---相关图片 经济型 定位销 -直杆型--相关图片
型号: E-MSTP 型号: E-MSTH 型号: E-MS

尺寸图
外形图
规格表
ℓ1M×PDm6型式L
TypeD
1.52.5x0.456+0.012
+0.004
E-MSTM410152025303540         
23x0.551015202530354045505560     
4x0.7861015202530354045505560 7080  
2.55x0.8+0.015
+0.006
81015202530354045505560657080 100
6x1.01010 1520253035404550556065708090100
+0.018
+0.007
12  202530354045505560657080 100
8x1.251513    30 40 50 60 7080 100
316    30 40 50 60 7080 100
10x1.518+0.021
+0.008
20    30 40 50 60 7080 100
ℓ・ℓ1尺寸为参考值。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米经济型定位销是否可以单支起售?
米思米经济型定位销以袋装的形式进行销售,1袋起售。请根据实际使用需求进行购买,买的越多优惠越大。
定位销产品安装后拆不下来,如何解决?
1,首先建议购买拉拔螺纹型的定位销。
2,同时建议购买专用拔销器KNHN产品,即可轻松拆卸定位销产品。
定位销产品有反复拉拔需求,该选择哪款定位销?
1,建议选择拉拔螺纹型定位销,多种公差供选择。
2,为防止拉拔过程中定位销发生拉毛,建议选择硬度58HRC以上的定位销。
* 定位销直径公差,以及产品硬度,详见米思米产品目录页。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 小零件/外围零件 > 小零件 > 定位销 > 定位销 > 经济型 定位销 -带拉拔螺纹m6型-
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页