高强度钢用材料导正架 -一体型-
商品
评价
详情
  • 高强度钢用材料导正架 -一体型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高强度钢用材料导正架 -一体型-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
高强度钢用材料导正架 -一体型-
产品概述
产品图
图为中间位产品图
品名:高强度钢用材料导正架 -一体型-
型号:TNGNA(中间位)
   TNGNBR(右手位)
   TNGNBL(左手位)
材质:S60C(锻造)
硬度:55HRC~(导向部表面淬火)
产品特点
1. 标准化产品,通过螺栓安装在冲压模具上。安装简单,且可通过腰孔调整安装位置。
2. 导向部安装位置灵活,可以安装在中央,右手位或左手位。
3. 产品在普通导正架的基础上进行了材质工艺变更。
材质S45C→S60C,硬度45HRC→55HRC,提高强度和耐磨性。
安装方式一致,可以和普通焊接型导正架做到完全互换使用。
产品特点
规格概述
规格
Catalog No.L
指定单位5mm
H
指定单位5mm
装螺栓孔
TNGNA
TNGNBR
TNGNBL
65~10020~40M10
M12
105~150
155~200
■安装螺栓·附件
M 附件
M10CB10-35(2个) M10用弹簧垫圈(2个)
M12CB12-35(2个) M12用弹簧垫圈(2个)
追加工
追加工
使用案例
板材通过材料导正架固定到冲压模具的正确的位置后,冲压模具往下冲切及拉伸板材料,使之成形。
使用案例
相关产品
尺寸图
尺寸图
 
尺寸图
中央位安装
尺寸图
右手位安装
尺寸图
左手位安装
规格表
Catalog No.L
指定单位5mm
H
指定单位5mm
装螺栓孔
TNGNA
TNGNBR
TNGNBL
65~10020~40M10
M12
105~150
155~200

■安装螺栓·附件
M 附件
M10CB10-35(2个) M10用弹簧垫圈(2个)
M12CB12-35(2个) M12用弹簧垫圈(2个)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问米思米的高强度钢用材料导正架导向部位是否可以进行R角度重新指定?
高强度钢用材料导正架导向部的R角可以进行追加工。
导向部R(R60)缩小成R10~30,指定单位10。
请问这款高强度钢用材料导正架和既存材料导正架有什么区别?
高强度钢用材料导正架是在普通导正架的基础上进行了材质工艺变更,一体铸件成形。
比焊接式导正架强度上升43%,耐磨性上升22%。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页