自润滑滑板 -复合铜合金20mm 2/3/4/6螺栓孔型-
商品
评价
详情
  • 自润滑滑板 -复合铜合金20mm 2/3/4/6螺栓孔型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自润滑滑板 -复合铜合金20mm 2/3/4/6螺栓孔型-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
”上铜下钢“(上层为高力黄铜,基底为S45C钢),使用精湛工艺将铜材钢材完美结合在一起,性能等同于传统铜导板。通过将特殊固体润滑剂镶嵌于适当的位置制作而成。通过金属母材支撑负载并因镶嵌固体润滑剂,而具有润滑作用,即使在恶劣条件下,也能显现出优良的自润滑耐久性。最适用于必须经常加润滑油的位置,往复运动或频繁启动与停止的位置,以及难以形成油膜的位置。可在自润滑状态下使用,不需要加油装置,可缩短装配工期,减少油品污染公害,美化环境。耐咬合性能优良。
产品特点
①”上铜下钢“(上层为高力黄铜,基底为S45C钢)
②使用成本比铜合金导板更低
③性能和铜合金导板一样
④设计灵活、简单、方便,使用范围广。
⑤无油可以使用。
⑥高承载、低转速情况下,可发挥优越的性能。
⑦往复运动、摇摆运动、起动停止频繁等油膜形成困难的场所,可发挥优越的耐磨性。
⑧优越的耐药品性及耐蚀性。
⑨产品成本更具有竞争力,与同类产品相比,工作寿命较长,所需维护保养较少,替代更换周期长且方便,性能好。
⑩物性
容许负载
N/mm²
容许滑动速度
m▪min
极限PV值
N/mm²▪m/min
比重母材硬度
(HB)
抗拉强度
N/mm²
50241088.2>210600
订货范例
型号 W-NO.(L)
SDW 75-300
SDWT 150-200
SDW 100-300-H
发货日
●带*品
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥51时,请另询交货期。
●左述以外
10天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
特别适合于高载低速和间歇性摆动工况条件下使用。如汽车覆盖模、五金冲压模具、射出成型机械以及冶金设备等。
使用案例-
使用方法
安装在模具模具合模导向位置,从而在上下合模时起到导向润滑及一定抗压性能。自润滑性能好,无需加油润滑。
使用方法-
注意事项
①若对磨材料表面粗糙度过大,可能达不到优良的耐磨损性。
②初期磨合时涂抹润滑油,更能发挥优良性能。
相关产品
吊钩 小型自润滑滑板 -铜合金10mm型 小尺寸型- 自润滑滑板 -铜合金20mm型 2/3/4/6螺栓孔型-
吊钩-相关图片 小型自润滑滑板 -铜合金10mm型 小尺寸型--相关图片 自润滑滑板 -铜合金20mm型 2/3/4/6螺栓孔型--相关图片
型号: CHPH 型号: STCW 型号: SEW
尺寸图
尺寸图-尺寸图-
尺寸图-
规格表
Catalog No.WL孔数
45SDW28752
501002
751252
1001502
1502002
2002502
4538752
501002
751252
1001502
1502002
2002502
4548752
50*1002
751252
1001502
1502002
2002502
1253003
4558752
50*1002
751252
100*1502
1502002
2002502
1253003
2575752
50*1002
75*1252
100*1502
150*2002
2002502
1003003
125300-H3
50SDWT1001002
751252
1001502
1502002
2002502
2003002
751251252
1001502
1502002
2002502
2003002
1001501502
1502002
2002502
2503002
ℓ1Catalog No.WL孔数
5050SDW100*1004
75*1254
100*1504
150*2004
2002504
2003004
125300-H6
7550125*1254
100*1504
150*2004
2002504
2003004
2003504
7575125-H4
100150-H4
150200-H4
200250-H4
125300-H6
200350-H4
100100150*1504
150*2004
2002504
2503004
125300-H6
1501502002004
2002504
2503004
125300-H6
关于此商品的常见问题 (FAQ)
复合铜合金导板和传统铜导板有什么区别?
传统的铜导板的材质是高力黄铜镶嵌石墨。而复合铜合金导板是”上铜下钢“(上层为高力黄铜,基底为S45C钢),使用精湛工艺将铜材钢材完美结合在一起,然后再镶嵌石墨。
复合铜合金导板的性能和传统铜导板有什么区别?
因为复合铜合金导板是”上铜下钢“(上层为高力黄铜,基底为S45C钢),所以它的性能和传统铜导板一样。
复合铜合金导板平面度到底怎么判断?
米思米采用的是三坐标检测办法,一块板根据尺寸采数个点,电脑中模拟出一个平面,从而判断导板的平面度。此种方法无需苛刻的研配面条件,且数据真实客观。米思米复合铜合金导板能够保证的平面度为100个里面0.025。一般工厂采用的是红蓝丹配色,此种方式人为因素干预过多,对基底研配面的要求也比较高不是米思米推荐的科学测量方法。
复合铜合金导板石墨凹陷与正常使用磨损的区别?
由于复合铜合金导板在上下合模时受到冲压力,含油的石墨同时受热膨胀,导板工作面会在一次一次冲压过程中形成一层油膜,从而起到自润滑导向效果。因此使用过程中石墨磨损下陷是正常现象,如长久使用石墨都没有磨损,可判断此类导板采用石墨为碳棒,非良品。石墨凹陷则为导板生产不良的一个表现,主要原因是镶嵌石墨时没有保证石墨到底,孔底面有空气会跑出,从而形成石墨凹陷现象。二者区别为正常石墨磨损一般为低于平面1mm,如果明显看到或手摸出石墨下陷,则是石墨凹陷的不良了。
复合铜合金导板会生锈吗?
会的。尤其夏季,若复合铜合金导板处在高温高湿环境中,是会产生生锈现象的。铜生锈颜色呈绿色,铁生锈颜色呈红色。建议在特殊季节购入金属材质零件后如暂时不使用长时间放置,请放置在相对低温低湿仓库内。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 自润滑滑板 > 自润滑滑板 > 自润滑滑板 -复合铜合金20mm 2/3/4/6螺栓孔型-
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页