钢制立式翻转机构 -小-
商品
评价
详情
  • 钢制立式翻转机构 -小-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

钢制立式翻转机构 -小-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
该零件主要用于检具上,零件通过翻转这个功能实现检具上检测块或者检测辅助块的打开和闭合,方便于检测零件的安放和取出不受干涉

分类翻转机构基本结构U型
主体材质S45C表面处理镀镍
摆放方式立式规格小型
锁紧方式螺纹W(宽度)(mm)45
产品特点
■ 利用该组件后能快速的取放检测零件,并且组件的重复性高,在一定的寿命内多次打开和闭合都能保持相对的精度。
■ 零件占用空间比较小,适合于小型检具上使用且规格基本上能满足小型检具的的需求
■ 商品的备库,最快当天发货

MISUMI-VONA 首页> 冲压模具用零件> 成形用检具部件> 成形用检具机构件> 钢制立式翻转机构 -小-
使用案例
3D数模截图
注意事项
零件规格就这两种,另组件摆臂上是无安装孔和销钉孔的后续需根据自己的零件螺丝孔和销钉孔进行加工,组件的打开角度需参考目录上
相关产品
产品图片MISUMI-VONA 首页> 冲压模具用零件> 成形用检具部件> 成形用检具机构件> 铸钢立式翻转机构 -大型-MISUMI-VONA 首页> 冲压模具用零件> 成形用检具部件> 成形用检具机构件> 钢制立式翻转机构-中型-MISUMI-VONA 首页> 冲压模具用零件> 成形用检具部件> 成形用检具机构件> 钢制立式翻转机构 -T型摆臂-
型号UZGLMUSCLMUSLMT
备注栏铸钢翻转机构钢制翻转机构T型摆臂翻转机构

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
2020检具目录P20页商品尺寸截图
规格表
2020版本检具目录P20页,规格表截图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
翻转机构摆臂只有直杆的这种吗?我想换成其他的形式进行订制可以吗?
标准品就是直杆型的没有其他的选择,想要其他形式的或者跟你的图纸加工的只能通过非标对应
这款翻转机构摆臂上是无孔的,如果想要摆臂上有孔的且根据我的图纸来的行吗?
摆臂上无孔是我们的标准品,如果说你想要摆臂上根据你提供的图纸来制作也是可以的,那就需要非标对应
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页