钢制卧式翻转机构 -W型/大-
商品
评价
详情
  • 钢制卧式翻转机构 -W型/大-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

钢制卧式翻转机构 -W型/大-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
组件为大型的翻转机构本身的重量还是比较重的,组件主要用在一些大型的检具上,通过翻转能实现检测零件的快速取放及辅助测量
 
分类翻转机构基本结构W型
主体材质S45C表面处理镀镍
摆放方式卧式规格大型
锁紧方式螺纹W(宽度)(mm)80
产品特点
■ 组件的摆臂比较长,能很好的运用在一些跨度比较大的位置。
■ 组件还附有多样的追加工
■ 该规格在市场通用性方面比较好,能和市场的一些主流标准件品牌进行互换
■ 大量备库,最快当天发货

MISUMI-VONA 首页>冲压模具用零件>成形用检具部件>成形用检具机构件>钢制卧式翻转机构 -W型·大-
使用案例
自制3D截图
注意事项
组件未做热处理等工艺,硬度也是零件本身材料的硬度,零件的标准形式是没有任何防掉落装置的,但是如果需要增加这个功能可以参考商品的追加工项
相关产品
产品图片MISUMI-VONA 首页> 冲压模具用零件> 成形用检具部件> 成形用检具支承件> 钢制/铸钢翻转机构用工型支座 -钢制- MISUMI-VONA 首页> 冲压模具用零件> 成形用检具部件> 成形用检具其他零件> 五星把手 
型号GZSZWXBSM
备注栏钢制焊接支座五星把手

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
2020检具目录P35页WSCWM80商品尺寸截图
规格表
2020版本检具目录P35页,WSCWM80商品规格表截图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这个组件与我们的标准规格一摸一样,唯一不同的是你们的商品没有做调质,问下这款能帮忙做调质吗?
这款商品没有做热处理的,详细的可以查看我们的官网或者书本目录进行参考。
这个零件有专门配套的支撑件可以选择吗?
这款商品有专门的焊接钢型支座配套使用,该配套支座规格:GZSZ80-112-H(高度尺寸根据参数表)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 成形用检具部件 > 成形用检具机构件 > 钢制卧式翻转机构 -W型/大-
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页