产品概述
粘接型D形衬套是与D型定位销配合使用,实现方向性导向作用的定位零件,一般在安装在检具上后,需要用胶水做固定粘连。
产品特点
■ 粘接式间隙设计,安装简单,使用胶水估计即可
■ 有多款D形定位销可配合使用
■ 采用SUJ2表面镀硬铬,硬度可达到58HRC以上
■ 在库品,最快当日可发货
规格概述
|
|
CDRG | 4 | 8 | 3 |
6 | 10 | 5 |
8 | 12 | 7 |
10 | 15 | 9 |
12 | 18 | 11 |
使用案例
注意事项
1)该类衬套的内径为H7的公差,如果客户采用自社的定位销时,注意公差是否匹配
2)由于该类衬套的外径为负公差,故和检具本体是间隙配合,需要用胶水固定,防止套掉落。
3)CDRG可配套的销的类型如下:
CJF、JCE、JCD、JCG、JCXF、JCXY、FDV、FDH、FDWXV、FDWXH
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。