校表组件
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
校表组件
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
校表组件主要对百分表进行“零位”校正。每次使用百分表前进行校正。
校表组件由校表块和校表块盖板组成。
产品特点
■ 互换方便
■ 批量采购,价格从优。
■ 在库品,最快当日发货
规格概述
Catalog No.
L
Type
No.
XBZJ
1
2
3
30 40 50 70
Catalog No.
D
XBZJ1
Φ9.55
XBZJ2
Φ10.00
XBZJ3
Φ12.00
使用案例
百分表相关零件使用案例
百分表插入校表组件后
读数”归零“
使用方法一
百分表检测零件
使用方法二
检测零件和检具本体高度差
注意事项
1)选型时注意零件内径尺寸和高度有多个规格。
2)零件需定期进行保养。用干净的抹布擦拭干净,然后再涂少量的防锈油。
3)在装入零件时,注意用力适当,避免用力过猛而造成零件碰伤等问题产生。
相关产品
产品图片
型号
DBTY
DBTN
DBTW
名称
带肩型打表套
百分表保护套
带肩型打表套
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
Catalog No.
L
Type
No.
XBZJ
1
2
3
30 40 50 70
Catalog No.
D
XBZJ1
Φ9.55
XBZJ2
Φ10.00
XBZJ3
Φ12.00
关于此商品的常见问题 (FAQ)
校表组件是什么材质?
校表组件分2部分,校表块和校表盖板。材料采用不锈铁SUJ2材质,硬度HRC55~58,表面镀铬处理。
校表组件有几款规格,高度多少?
校表组件有3款规格XBZJ1,XBZJ2,XBZJ3,每款规格高度都有30mm,40mm,50mm,70mm。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
成形用检具部件
>
成形用检具测量定位件
>
校表组件
您还有
2
项规格未选
校表组件
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732403462752
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732403462752