通止规 -直杆-
商品
评价
详情
  • 通止规 -直杆-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

通止规 -直杆-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
通止规是量具的一种,在实际生产中大批量的产品若采取用计量量具逐个测量很费事,合格的产品是有一个度量范围的,在这个范围内的都合格,所以通常会采取通规和止规来测量,通止规是两者的组合体。
常见的通止规的形状:

ZTDB_产品示意图ZTDA_产品示意图ZTDC_产品示意图
直杆型折弯型球头型
产品特点
■ 结构简单,使用方便
■ 分体式设计,可以更换通止规直径
■ 可快速检测零件尺寸公差,提高工作效率
规格概述
Catalog No.T
指定单位0.01mm
Z
指定单位0.01mm
Type
ZTDB1.50~6.001.50~6.00
使用案例
通止规一般情况下都放置在弹簧夹组件上,并用弹簧夹组件自带的防丢绳固定,防丢通止规丢失和位置固定。

ZTDB_使用范例_1
注意事项
1)选型时,请注意通止规两侧通止端的可测量范围尺寸及公差是否满足要求
2)由于是分体式设计,用收紧式外六角螺纹盖固定,通止杆有松动的可能,如发现此问题,可拧紧外六角螺纹盖即可
相关产品
产品图片MJSZ_产品示意图ZTMA_产品示意图ZTMB_产品示意图
型号MJSZZTMAZTMB
名称弹簧夹组件齐平规齐平规
尺寸图
ZTDB_尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
检具除了通止规和齐平规以外,是否还有其他的检测规?
目前检具检测规只有通止规的三个类型和齐平规的两个类型。
检具的通止规上的通规杆和止规杆是否可以单独售卖?
目前检具通止规的通规杆和止规杆单独的型号尚未导入,暂时无法单独售卖。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页