齐平规 -长型-
商品
评价
详情
  • 齐平规 -长型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

齐平规 -长型-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
齐平规也叫切边规或断差规,汽车产品上有些面无法通过常规的通止规塞入3MM间隙的方法检测到尺寸是否合格,为了不增加检具的成本,通常会使用齐平规来检测产品。

ZTMA_产品概述1

检测时,齐平规顺着0切齐面向产品方向推进,当通端能通过,止端不能通过时,产品面轮廓合格;反之,产品面轮廓不合格。
产品特点
■ 结构简单,使用方便
■ 防丢绳孔设计,可固定在销规座上,不易丢失
■ 可检测汽车零件轮廓度,提高检测效率
规格概述
Catalog No.T
指定单位0.01mm
Z
指定单位0.01mm
Type
ZTMA0.20~2.000.20~2.00
使用案例
齐平规一般情况下都放置在弹簧夹组件上,并用弹簧夹组件自带的防丢绳固定,防丢通止规丢失和位置固定。

ZTMA_使用范例_1
注意事项
1)选型时,请注意齐平规的公差和测量范围是否符合要求。
2)齐平规在使用时要注意止端长度要小于间隙与单向公差的差。否则,齐平规不能插入产品与检测块间的间隙,齐平规无法正常使用。
相关产品
产品图片MJSZ_产品示意图ZTMB_产品示意图ZTDA_产品示意图
型号MJSZZTMBZTDA
名称弹簧夹组件齐平规通止规 -折弯-
尺寸图
ZTMA_尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
检具除了通止规和齐平规以外,是否还有其他的检测规?
目前检具检测规只有通止规的三个类型和齐平规的两个类型。
检具的齐平规主要测定的产品的形位公差?
检具的齐平规主要测定的是产品的面轮廓度,面轮廓公差1为例,齐平规设计成+/-0.50。齐平规的一边凸出0.50MM,-0.50为止端;另一边凹进0.50MM,+0.50为通端。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页