• 带肩型打表套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

带肩型打表套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
带肩型打表套是对百分表起导向作用,百分表套固定百分表后插入带肩型打表套,检测零件。
产品特点
■ 互换方便
■ 批量采购,价格从优。
■ 在库品,最快当日发货

DBTY_示意图
规格概述
Catalog No.dDH
TypeNo.
DBTW181216
29.551418
310
4121620
使用案例
百分表相关零件使用案例

百分表插入校表组件后
读数”归零“
使用方法一
百分表检测零件
使用方法二
检测零件和检具本体高度差
DBTW_商品概要附图
注意事项
1)选型时注意零件外径尺寸有多个规格。
2)零件需定期进行保养。用干净的抹布擦拭干净,然后再涂少量的防锈油。
3)在装入零件时,注意用力适当,避免用力过猛而造成零件碰伤等问题产生。
相关产品
产品图片DBTY_产品示意图DBTN_产品示意图XBZJ_产品示意图
型号DBTYDBTNXBZJ
名称带肩型打表套百分表保护套校表组件

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
DBTW_尺寸示意图
规格表
Catalog No.dDH
TypeNo.
DBTW181216
29.551418
310
4121620
关于此商品的常见问题 (FAQ)
带肩型打表套是什么材质,会生锈吗?
带肩型打表套采用不锈铁SUJ2材质,硬度HRC55~58,表面镀铬处理,在通常大气环境中可以防锈。
带肩型打表套跟百分表怎么配合?
带肩型打表套DBTW1配合百分表表头直径8mm,DBTW2配合百分表表头直径9.55mm,DBTW3配合百分表表头直径10mm,DBTW4配合百分表表头直径12mm。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页