百分表保护套
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
百分表保护套
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
百分表保护套固定百分表,防止百分表碰伤。
产品特点
■ 互换方便
■ 批量采购,价格从优。
■ 在库品,最快当日发货
规格概述
Catalog No.
d
D
H
Type
No.
DBTN
1
8
9.55
16
2
10
3
12
18
使用案例
百分表相关零件使用案例
百分表插入校表组件后
读数”归零“
使用方法一
百分表检测零件
使用方法二
检测零件和检具本体高度差
注意事项
1)选型时注意外径尺寸有多个规格。
2)零件需定期进行保养。用干净的抹布擦拭干净,然后再涂少量的防锈油。
3)在装入零件时,注意用力适当,避免用力过猛而造成零件碰伤等问题产生。
相关产品
产品图片
型号
DBTW
DBZ
XBZJ
名称
带肩型打表套
百分表座
校表组件
尺寸图
规格表
Catalog No.
d
D
H
Type
No.
DBTN
1
8
9.55
16
2
10
3
12
18
关于此商品的常见问题 (FAQ)
百分表保护套是什么材质,会生锈吗?
百分表保护套采用不锈铁SUJ2材质,硬度HRC55~58,表面镀铬处理,在通常大气环境中可以防锈。
百分表保护套跟百分表怎么配合?
百分表保护套DBTN1配合百分表表头直径9.55mm,DBTN2配合百分表表头直径10mm,DBTN3配合百分表表头直径12mm。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
成形用检具部件
>
成形用检具测量定位件
>
百分表保护套
您还有
2
项规格未选
百分表保护套
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714091370937
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714091370937